Hört, was sonst keiner sieht. Kompakte Ultraschallsensoren

Hört, was sonst keiner sieht. Kompakte Ultraschallsensoren

Objekterfassung für große Tastweiten und schwierige Oberflächen

  • Robustes Edelstahlgehäuse für anspruchsvolle Applikationen
  • Bis zu 1,2 m Reichweite in der Bauform M18 Cube und 2,2 m in der Bauform M18
  • Der schwingende Schallwandler reduziert die Anhaftung von Schmutz
  • Reflexschrankenbetrieb zur drehlageunabhängigen Objekterfassung
  • Einfachste Einstellung mittels Teach-Taste oder Leitungs-Teach
Die Alternative für schwierige Oberflächen
Ultraschallsensoren senden und empfangen Schallwellen im Ultraschallbereich. Das zu erfassende Objekt reflektiert die Schallwellen und per Laufzeitmessung wird die Distanzinformation ermittelt. Anders als bei optischen Sensoren spielen Farbe, Transparenz oder Glanzgrad des Objektes keine Rolle. So lassen sich z. B. Blisterverpackungen in der Verpackungstechnik oder transparente Kunststoffschalen in der Lebensmittelindustrie zuverlässig detektieren.
Hohe Performance
Die ifm-Ultraschallsensoren in Bauform M18 bieten einen besonders kleinen Blindbereich und große Tastweiten, wie sie sonst nur von Sensoren in deutlich größerer Bauform erreicht werden.
Bei starken Verschmutzungen arbeiten die Sensoren zuverlässig und können somit in Applikationen eingesetzt werden, in denen optische Sensoren an ihre Grenzen stoßen.

Reflextaster · 3-Leiter DC - 300mm

UGT500 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-Funktion, DC PNP • Ausgangsfunktion: Schließer / Öffner programmierbar, Schaltabstand 300 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGT521 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-Funktion, DC NPN • Ausgangsfunktion: Schließer / Öffner programmierbar, Schaltabstand 300 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGT501 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-Funktion, DC analog • Ausgangsfunktion: 1x analog 4...20 mA, Schaltabstand 300 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGT502 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-Funktion, DC analog • Ausgangsfunktion: 0...10 V analog, Schaltabstand 300 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung

Reflextaster · 3-Leiter DC - 800mm

UGT503 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-Funktion, DC PNP • Ausgangsfunktion: Schließer / Öffner programmierbar, Schaltabstand 800 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGT522 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-Funktion, DC NPN • Ausgangsfunktion: Schließer / Öffner programmierbar, Schaltabstand 800 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGT504 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-Funktion, DC analog • Ausgangsfunktion: 1x analog 4...20 mA, Schaltabstand 800 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGT505 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-Funktion, DC analog • Ausgangsfunktion: 0...10 V analog, Schaltabstand 800 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung

Reflextaster · 3-Leiter DC 1200mm

UGT506 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-Funktion, DC PNP • Ausgangsfunktion: Schließer / Öffner programmierbar, Schaltabstand 1200 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGT523 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-Funktion, DC NPN • Ausgangsfunktion: Schließer / Öffner programmierbar, Schaltabstand 1200 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGT507 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-Funktion, DC analog • Ausgangsfunktion: 1x analog 4...20 mA, Schaltabstand 1200 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGT508 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-Funktion, DC analog • Ausgangsfunktion: 0...10 V analog, Schaltabstand 1200 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung

Reflextaster · 4-Leiter DC - 300mm

UGT580 - Ultraschall-Reflextaster, Teach-Funktion, DC PNP • Ausgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, Schaltabstand 300 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGT581 - Ultraschall-Reflextaster, Teach-Funktion, DC PNP • Ausgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, Schaltabstand 300 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGT586 - Ultraschall-Reflextaster, Teach-Funktion, DC NPN • Ausgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, Schaltabstand 300 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGT587 - Ultraschall-Reflextaster, Teach-Funktion, DC NPN • Ausgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, Schaltabstand 300 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung

Reflextaster · 4-Leiter DC - 800mm

UGT582 - Ultraschall-Reflextaster, Teach-Funktion, DC PNP • Ausgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, Schaltabstand 800 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGT583 - Ultraschall-Reflextaster, Teach-Funktion, DC PNP • Ausgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, Schaltabstand 800 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGT588 - Ultraschall-Reflextaster, Teach-Funktion, DC NPN • Ausgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, Schaltabstand 800 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGT589 - Ultraschall-Reflextaster, Teach-Funktion, DC NPN • Ausgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, Schaltabstand 800 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung

Reflextaster · 4-Leiter DC - 1200mm

UGT584 - Ultraschall-Reflextaster, Teach-Funktion, DC PNP • Ausgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, Schaltabstand 1200 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGT585 - Ultraschall-Reflextaster, Teach-Funktion, DC PNP • Ausgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, Schaltabstand 1200 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGT590 - Ultraschall-Reflextaster, Teach-Funktion, DC NPN • Ausgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, Schaltabstand 1200 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGT591 - Ultraschall-Reflextaster, Teach-Funktion, DC NPN • Ausgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, Schaltabstand 1200 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung

Reflextaster · 5-Leiter DC - 1600mm

UGT509 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-Funktion, DC PNP • Ausgangsfunktion: 2 x Schließer / Öffner programmierbar, Schaltabstand 1600 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGT510 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-Funktion, DC PNP • Ausgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, Schaltabstand 1600 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGT511 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-Funktion, DC PNP • Ausgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, Schaltabstand 1600 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung

Reflextaster · 5-Leiter DC - 2200mm

UGT512 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-Funktion, DC PNP • Ausgangsfunktion: 2 x Schließer / Öffner programmierbar, Schaltabstand 2200 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGT513 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-Funktion, DC PNP • Ausgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, Schaltabstand 2200 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGT514 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-Funktion, DC PNP • Ausgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, Schaltabstand 2200 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung

Reflextaster · 5-Leiter DC - 1600mm

UGT515 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-Funktion, DC NPN • Ausgangsfunktion: 2 x Schließer / Öffner programmierbar, Schaltabstand 1600 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGT516 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-Funktion, DC NPN • Ausgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, Schaltabstand 1600 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGT517 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-Funktion, DC NPN • Ausgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, Schaltabstand 1600 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung

Reflextaster · 5-Leiter DC - 2200mm

UGT518 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-Funktion, DC NPN • Ausgangsfunktion: 2 x Schließer / Öffner programmierbar, Schaltabstand 2200 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGT519 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-Funktion, DC NPN • Ausgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, Schaltabstand 2200 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGT520 - Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Teach-Funktion, DC NPN • Ausgangsfunktion: 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, Schaltabstand 2200 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung

Reflexschranke · 4-Leiter DC - 1600mm

UGR500 - Ultraschall-Reflexschranke, M18 x 1, Teach-Funktion, DC PNP • Ausgangsfunktion: Schließer / Öffner programmierbar, Schaltabstand 1600 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGR502 - Ultraschall-Reflexschranke, M18 x 1, Teach-Funktion, DC NPN • Ausgangsfunktion: Schließer / Öffner programmierbar, Schaltabstand 1600 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung

Reflexschranke · 4-Leiter DC - 2200mm

UGR501 - Ultraschall-Reflexschranke, M18 x 1, Teach-Funktion, DC PNP • Ausgangsfunktion: Schließer / Öffner programmierbar, Schaltabstand 2200 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung
UGR503 - Ultraschall-Reflexschranke, M18 x 1, Teach-Funktion, DC NPN • Ausgangsfunktion: Schließer / Öffner programmierbar, Schaltabstand 2200 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -20...70 °C, M12-Steckverbindung

Zubehör

E20720 - Montageset, Klemmzylindermontage, Ø 18,5 mm
E21206 - Montageset, Klemmzylindermontage, Ø 18,5 mm
E20721 - Montageset, Klemmzylindermontage, Ø 18,5 mm
E21207 - Montageset, Klemmzylindermontage, Ø 18,5 mm
E20938 - Rundprofil, Ø 12 / M10, Länge 130 mm
E20940 - Rundprofil, Ø 12 / M10, Länge 200 mm
E20951 - Cube, M10

Verbindungstechnik

EVT064 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, Kontakte vergoldet, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 2 m PVC-Kabel
EVT001 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, Kontakte vergoldet, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 5 m PVC-Kabel
EVC001 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC002 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel
EVC004 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC005 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel

Aktuelles Bulletin