Größere Vielfalt durch neue Prozessanschlüsse.

Größere Vielfalt durch neue Prozessanschlüsse.

Drucktransmitter mit LED-Display in 2-Leiter-Anschlusstechnik.

  • Prozessanschluss wählbar: G1 A oder ASEPTOFLEX-Adaptergewinde.
  • Umfangreiche Menüfunktionen für ein hohes Maß an Prozesssicherheit.
  • Hohe Gesamtgenauigkeit (0,2 %) und elektronischeTemperaturkompensation.
  • Überlastfeste und driftfreie Keramikmesszelle in höchster Reinheit (99,9 %).
  • O-Ring-freies Dichtungskonzept für wartungsfreien (Langzeit)-Betrieb.
Anwendungsgebiet
In Applikationen, in denen lediglich eine 2-Draht-Technik zur Verfügung steht, können nun auch Drucktransmitter mit einem 4-stelligen LED-Display eingesetzt werden. Dank hochwertiger Materialien von Gehäuse, Prozessanschluss und Messzelle können die Geräte sowohl in Prozessen mit hohen aseptischen Anforderungen eingesetzt werden als auch dort, wo eine hohe chemische Beständigkeit gefragt ist.
Ihr Vorteil
Dank der gewohnten und umfangreichen Menüfunktionen und der 4-stelligen 10-Segment-Anzeige kann auf separate Auswerte- und Anzeigegeräte weitestgehend verzichtet werden. Ohne zusätzlichen Aufwand und die damit verbundenen Kosten kann eine permanente Sicherheit und Transparenz der Prozesswerte gewährleistet werden.
Technische Details
Ein modulares Anschlusskonzept in Verbindung mit unterschiedlichen Prozessadaptern erlaubt die situative Auswahl des Prozessanschlusses vor Ort. Die Länderspezifische Druckeinheiten sind wählbar in bar, mbar, inH2O, MPa, kPa, PSI mmWS, mWS und %.

Drucktransmitter mit Prozessanschluss ASEPTOFLEX-Adaptergewinde:

PI1093 - Programmierbarer Drucktransmitter, totraumfrei, Drehbares Gehäuse 350°, 2-Leiter-Anschlusstechnik, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Anzeigeeinheiten: DC, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...25 bar, M12-Steckverbindung
PI1094 - Programmierbarer Drucktransmitter, totraumfrei, Drehbares Gehäuse 350°, 2-Leiter-Anschlusstechnik, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Anzeigeeinheiten: DC, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...10 bar, M12-Steckverbindung
PI1095 - Programmierbarer Drucktransmitter, totraumfrei, Drehbares Gehäuse 350°, 2-Leiter-Anschlusstechnik, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Anzeigeeinheiten: DC, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...4 bar, M12-Steckverbindung
PI1096 - Programmierbarer Drucktransmitter, totraumfrei, Drehbares Gehäuse 350°, 2-Leiter-Anschlusstechnik, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Anzeigeeinheiten: DC, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,12...2,5 bar, M12-Steckverbindung
PI1097 - Programmierbarer Drucktransmitter, totraumfrei, Drehbares Gehäuse 350°, 2-Leiter-Anschlusstechnik, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Anzeigeeinheiten: DC, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,05...1 bar, M12-Steckverbindung
PI1098 - Programmierbarer Drucktransmitter, totraumfrei, Drehbares Gehäuse 350°, 2-Leiter-Anschlusstechnik, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Anzeigeeinheiten: DC, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,01...0,25 bar, M12-Steckverbindung
PI1099 - Programmierbarer Drucktransmitter, totraumfrei, Drehbares Gehäuse 350°, 2-Leiter-Anschlusstechnik, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Anzeigeeinheiten: DC, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...1 bar, M12-Steckverbindung

Drucktransmitter mit Prozessanschluss G 1 A:

PI1693 - Programmierbarer Drucktransmitter, totraumfrei, Drehbares Gehäuse 350°, 2-Leiter-Anschlusstechnik, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Anzeigeeinheiten: DC, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...25 bar, M12-Steckverbindung
PI1694 - Programmierbarer Drucktransmitter, totraumfrei, Drehbares Gehäuse 350°, 2-Leiter-Anschlusstechnik, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Anzeigeeinheiten: DC, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...10 bar, M12-Steckverbindung
PI1695 - Programmierbarer Drucktransmitter, totraumfrei, Drehbares Gehäuse 350°, 2-Leiter-Anschlusstechnik, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Anzeigeeinheiten: DC, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...4 bar, M12-Steckverbindung
PI1696 - Programmierbarer Drucktransmitter, totraumfrei, Drehbares Gehäuse 350°, 2-Leiter-Anschlusstechnik, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Anzeigeeinheiten: DC, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,12...2,5 bar, M12-Steckverbindung
PI1697 - Programmierbarer Drucktransmitter, totraumfrei, Drehbares Gehäuse 350°, 2-Leiter-Anschlusstechnik, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Anzeigeeinheiten: DC, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,05...1 bar, M12-Steckverbindung
PI1698 - Programmierbarer Drucktransmitter, totraumfrei, Drehbares Gehäuse 350°, 2-Leiter-Anschlusstechnik, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Anzeigeeinheiten: DC, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,01...0,25 bar, M12-Steckverbindung
PI1699 - Programmierbarer Drucktransmitter, totraumfrei, Drehbares Gehäuse 350°, 2-Leiter-Anschlusstechnik, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Anzeigeeinheiten: DC, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...1 bar, M12-Steckverbindung

Aktuelles Bulletin