Induktive Ganzmetallsensoren: Jetzt auch in NPN-Ausführung.

Induktive Ganzmetallsensoren: Jetzt auch in NPN-Ausführung.

Für nahezu jede Applikation. Hochwertig, robust, dicht in den Bauformen M8 bis M30.

  • T-Serie: Absolut dicht im Hygiene- und Nassbereich.
  • R-Serie: Widerstandsfähig und robust im Schweißbereich.
  • C-Serie: Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel.
  • Vibrations- und schockfest.
  • Gelasertes Typenschild: dauerhaft lesbar.
Unschlagbar
Die Stirnfläche eines Ganzmetallsensors hält mechanischen Beanspruchungen wie Schlägen um ein Vielfaches häufiger stand als ein Sensor mit Kunststofffläche.
Edel und stark
Unbeschichtetes Edelstahlgehäuse oder innovative Antihaftbeschichtung unterstützen eine einwandfreie Funktion der Ganzmetallsensoren.
Dicht in jedem Einsatz
Ein innovatives, durchgehendes Dichtungskonzept vom Sensor bis zum Steckverbinder sorgt für einen optimalen Schutz vor eindringender Feuchtigkeit.
Applikationsnahe Tests
Eine Reihe von Tests haben die Sensoren für den robusten Einsatzfall qualifiziert:
  • Schocktest
  • Schlagtest
  • Bürstentest
  • Vibrationstest
Applikationen
Metallverarbeitung und Schweißanlagen

Für Werkzeugmaschinen (Öle und Kühlschmiermittel) · Ausgangsfunktion NO · 3-Leiter DC NPN

IEC202 - Induktiver Sensor, M8 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, DC NPN, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M8-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
IEC203 - Induktiver Sensor, M8 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, DC NPN, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, IP 67 / IP 68 , Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
IFC266 - Induktiver Sensor, M12 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, DC NPN, Schaltabstand 3 mm, bündig einbaubar, IP 67 / IP 68 , Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
IGC252 - Induktiver Sensor, M18 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, DC NPN, Schaltabstand 5 mm, bündig einbaubar, IP 67 / IP 68 , Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
IIC226 - Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Ganzmetall-Gehäuse, DC NPN, Schaltabstand 10 mm, bündig einbaubar, IP 67 / IP 68 , Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet

Für Metallverarbeitung und Schweißanlagen · Ausgangsfunktion NO · 3-Leiter DC NPN

IER201 - Induktiver Sensor, M8 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, DC NPN, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, IP 67 / IP 68, Umgebungstemperatur 0...85 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
IFR202 - Induktiver Sensor, M12 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Magnetfeldfest , Erhöhter Schaltabstand, DC NPN, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur 0...85 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
IGR202 - Induktiver Sensor, M18 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Magnetfeldfest , Erhöhter Schaltabstand, DC NPN, Schaltabstand 6 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur 0...85 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
IIR202 - Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Ganzmetall-Gehäuse, Magnetfeldfest , Erhöhter Schaltabstand, DC NPN, Schaltabstand 12 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur 0...85 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet

Für Hygiene- und Nassbereich · Ausgangsfunktion NO · 3-Leiter DC NPN

IFT244 - Induktiver Sensor, M12 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, DC NPN, Schaltabstand 3 mm, bündig einbaubar, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur 0...100 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
IGT248 - Induktiver Sensor, M18 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, DC NPN, Schaltabstand 5 mm, bündig einbaubar, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur 0...100 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
IIT230 - Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Ganzmetall-Gehäuse, DC NPN, Schaltabstand 10 mm, bündig einbaubar, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur 0...100 °C, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
Eine Übersicht aller induktiven Ganzmetallsensoren findet man hier.

Aktuelles Bulletin