Ganzmetall-Drucksensoren für hygienische Applikationen.

Ganzmetall-Drucksensoren für hygienische Applikationen.

Jetzt mit verbessertem Dichtungssystem.

  • Hohe Gesamtgenauigkeit (0,2 %) und elektronische Temperaturkompensation.
  • Programmierbarer Analog- und Schaltausgang.
  • Hygienisches, frontbündiges Design mit hochreiner Keramikmesszelle.
  • Aseptoflex Vario - neuer G 1 Prozessanschluss mit 4 Dichtungsmöglichkeiten.
  • Hohe Temperaturbeständigkeit, daher für SIP- und CIP-Prozesse geeignet.
Besondere Beanspruchungen - besondere Materialien
Die neuen Drucksensoren der Serie PI27 sind mit einem Gehäuse aus V4A-Edelstahl ausgerüstet. Insbesondere die Widerstandsfähigkeit gegen die in ihrer Wirksamkeit permanent gesteigerten Reinigungsmittel in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie zeichnen das Gehäusedesign aus. Gelaserte, unverlierbare Typenschilder sind bei diesen Sensoren selbstverständlich. Die hervorragenden Eigenschaften und Merkmale der bisherigen PI-Sensoren zeichnen auch die neue Serie aus: hohe Schutzart IP 69K, hygienisches Design, hohe Temperaturbeständigkeit, hochreine Keramikmesszelle, hochwertige Materialien in Kontakt mit dem Medium und nicht zuletzt eine intuitiv gute Bedienbarkeit.

Frontbündige Drucksensoren mit G 1 Prozessanschluss - Ausgangsfunktion Schalter PNP/NPN programmierbar + Analogausgang programmierbar

PI2793 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: bar, PSI, MPa, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...25 bar, M12-Steckverbindung
PI2794 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: bar, PSI, MPa, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...10 bar, M12-Steckverbindung
PI2795 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: bar, PSI, kPa, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...4 bar, M12-Steckverbindung
PI2796 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: bar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,12...2,5 bar, M12-Steckverbindung
PI2797 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,05...1 bar, M12-Steckverbindung
PI2798 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: mbar, kPa, inH2O, mmWS, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,01...0,25 bar, M12-Steckverbindung
PI2799 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -1...1 bar, M12-Steckverbindung
PI2789 - Combi-Drucksensor, Anzeigeeinheiten: mbar, kPa, inH2O, mmWS, % der Spanne, Funktion programmierbar, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -0,01...0,1 bar, M12-Steckverbindung

Zubehör

E33201 - Aseptoflex Vario-Adapter, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Abdichtung durch Dichtring
E33701 - Aseptoflex Vario-Adapter, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Metall auf Metall-Dichtung
E33202 - Aseptoflex Vario-Adapter, Clamp, 2", ISO 2852, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Abdichtung durch Dichtring
E33702 - Aseptoflex Vario-Adapter, Clamp, 2", ISO 2852, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Metall auf Metall-Dichtung
E33212 - Aseptoflex Vario-Adapter, Milchrohrverschraubung, DN40 (1,5"), DIN 11851, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Abdichtung durch Dichtring
E33712 - Aseptoflex Vario-Adapter, Milchrohrverschraubung, DN40 (1,5"), DIN 11851, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Metall auf Metall-Dichtung
E30122 - Einschweißadapter, für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption, Abdichtung durch Dichtring
E30123 - O-Ring
E30124 - Dichtring

Steckverbindungen und -verteiler

EVT004 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, Kontakte vergoldet, –, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 5 m PVC-Kabel
EVT005 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, Kontakte vergoldet, –, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 10 m PVC-Kabel

Aktuelles Bulletin

Selector