Hochauflösender Farbsensor zum niedrigen Preis im kompakten O5-Gehäuse.

Hochauflösender Farbsensor zum niedrigen Preis im kompakten O5-Gehäuse.

Bekennen Sie Farbe! Die Gelegenheit ist jetzt günstig.

  • Erkennung, Sortierung und Kontrolle von Objekten anhand Ihrer Farbe.
  • 1-Punkt-Teachverfahren spart Zeit und Kosten bei der Inbetriebnahme.
  • 5 Toleranzstufen wählbar. Auch Farbnuancen werden sicher erkannt.
  • Hohe Schaltfrequenz von 2.000 Hz.
  • Umfangreiches Montagezubehör aus der bewährten O5-Serie verfügbar.
Die Farbe macht den Unterschied
Bei industriellen Abläufen mit hohem Automatisierungsgrad ist die Farbe oft ein Auswahlkriterium beim Erkennen, Sortieren oder Kontrollieren unterschiedlicher Güter. Sowohl die Farbe der Produkte selbst als auch Verpackungen, Etiketten oder Aufdrucke lassen sich mittels elektronischer Farbsensoren präzise erkennen.
Einfache Inbetriebnahme
Dank Teach-Funktion wird der Sensor mit nur einem Tastendruck auf die zu erfassende Farbe eingestellt. Mit Hilfe der fünf wählbaren Toleranzstufen lassen sich selbst kleinste Farbnuancen zum Hintergrund oder anderen Objekten unterscheiden. Die Autodetect-Endstufe stellt den Schaltausgang des Sensors automatisch auf PNP- oder NPN-Betrieb ein.
Applikationen:
Erkennen von Farbmarken oder Sortieraufgaben in der Verpackungs-, Papier- und Druckindustrie.

Farbsensor, Tastweite 15 ... 19 mm, M12-Steckverbindung, 3-Leiter PNP / NPN

O5C500 - Farbsensor, Farberkennung im Tastbetrieb, Farbauflösung einstellbar, Automatische Erkennung PNP/NPN, Teach-Funktion, IP 67, Umgebungstemperatur -25...60 °C, M12-Steckverbindung

Steckverbindungen und -verteiler

EVC001 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC002 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel
EVC004 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC005 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel
EVT064 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, Kontakte vergoldet, –, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 2 m PVC-Kabel
EVT001 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, Kontakte vergoldet, –, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 5 m PVC-Kabel
EVT067 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, Kontakte vergoldet, –, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 2 m PVC-Kabel
EVT004 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, Kontakte vergoldet, –, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 5 m PVC-Kabel

Aktuelles Bulletin