efector valvis goes AS-i.

efector valvis goes AS-i.

Positionsrückmeldung für Ein-, Doppelsitz- und Membranventile.

  • Integrierter AS-i Chip zur direkten Anbindung an das AS-i Bussystem.
  • Frei programmierbare Ventilstellungen: offen / geschlossen / Sitzanliftung.
  • Auflösung von 0,2 mm über den gesamten Messbereich.
  • Maximaler Ventilhubweg: 80 mm.
Einsatzgebiet
efector valvis ist für die Rückmeldung der Positionen an Ein-, Doppelsitz- und Membranventilen bis 80mm Hub konzipiert. Mit den optional erhältlichen Adaptern ist eine Installation des Sensors an die gängigsten Ventiltypen möglich.
Rückmeldung via AS-i
Ergänzend zur binären 24 V DC Version lassen sich nun die Ausgangssignale des efector valvis direkt über den AS-i Bus übertragen. Es lassen sich bis zu 31 Sensoren an einen Master anschließen. AS-i Power und Kommunikationsfehler sind über LEDs am Gerät erkennbar.

Anschlussleitung 0,3 m Pigtail · 3 Ventilstellungen programmierbar

IX5030 - Ventilhubsensor, Positionsmeldung für Einfach- und Doppelsitz-Linearventile, Absolute Wegmessung, Überwachung der Ventildichtung, 3-Loch-Flansch, AS-i, Schaltabstand 0...80 mm, Positionsmeldung für Einfach- und Doppelsitz-Linearventile, Absolute Wegmessung, Überwachung der Ventildichtung, 3-Loch-Flansch, IP 65 / IP 67 , Umgebungstemperatur -25...70 °C, PVC-Kabel, mit M12-Steckverbindung