efector dualis Vision Sensor – das elektronische Auge.

efector dualis Vision Sensor – das elektronische Auge.

Objekterkennung für Montage-, Fertigungs- und Qualitätskontrolle.

  • Standalone-Gerät mit integrierter Beleuchtung.
  • Kompakte und robuste Bauform.
  • Einfache Parametrierung.
  • Integrierte Ethernet-Schnittstelle.
Standalone-Gerät:
mit integrierter Beleuchtung und Auswertung in einem robusten, industrietauglichen IP 67 Gehäuse für den Einsatz im Temperaturbereich von -10...60 °C.
Auswerteelektronik für die Industrie:
mit drehlageunabhäniger Konturerkennung. Er löst Aufgaben wie Anwesenheits-, Positions- und Qualitätskontrolle, Sortier- und Zählaufgaben.
Bedienkonzept:
Die menügeführte PC-Parametrierung per Ethernet-Schnittstelle ermöglicht eine schnelle Einstellung auf ihre Applikation. Die Ethernet-Schnittstelle bietet zusätzlich eine Fernwartung mit Fehlerbild- und Auswertedaten-Speicherung sowie eine Update-Möglichkeit der Sensoren. Zudem können eingeschränkte Parametrierungen am Gerät über zwei Tasten und der 4-stelligen 10-Segment-Anzeige erfolgen.
O2D220 - Objekterkennungssensor, Max. Bildfeldgröße: 640 x 480 mm Beleuchtung Infrarot 850 nm, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12 Stecker, 8-polig M12 Buchse, 4-polig
O2D222 - Objekterkennungssensor, Max. Bildfeldgröße: 1280 x 960 mm, Beleuchtung Infrarot 850 nm, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12 Stecker, 8-poligM12 Buchse, 4-polig
O2D224 - Objekterkennungssensor, Max. Bildfeldgröße: 400 x 300 mm Beleuchtung Infrarot 850 nm, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12 Stecker, 8-polig M12 Buchse, 4-polig
O2D22x - Bedienungshinweise und Software Download