ecomatmobile Basic – anschließen, aktivieren, arbeiten.
Mobile Arbeitsmaschinen automatisieren – einfach, modular, kostenoptimiert.
- Einfache Montage durch ein aufeinander abgestimmtes Mechanikkonzept.
- Anschluss von Sensoren und Aktuatoren ohne weitere externe Verdrahtung.
- Anzeigen von Systemmeldungen und Visualisieren von Maschinenfunktionen.
- Leistungsfähige CAN-Schnittstellen für vielfältige Kommunikationsaufgaben.
- Frei programmierbar nach IEC 61131-3 mit CoDeSys.
ecomatmobile Basic
In vielen kleinen und kompakten Mobilapplikationen steigen die Anforderungen an die Steuerungsaufgaben. Kostenoptimierte, modulare und mobiltaugliche Kleinsteuerungen waren bislang nicht verfügbar. Basierend auf einer ausführlichen Marktrecherche hat die ifm electronic ein entsprechendes Steuerungssystem entwickelt.
Das Ergebnis: ecomatmobile Basic.
ecomatmobile Basic besteht aus drei aufeinander abgestimmten Komponenten: BasicRelay, BasicController, BasicDisplay. Das Steuerungssystem ecomatmobile Basic ist modular aufgebaut, einfach zu montieren, zu bedienen und kostenoptimiert. Neben reinen Steuerungsfunktionen bietet es Lösungen für Verdrahtung und Absicherung. Ein grafisches Visualisierungsmodul ermöglicht zudem das Anzeigen von Systemmeldungen und einfachen Anzeigeinstrumenten.
BasicRelay
![]() | CR0421 - BasicRelay, Steckplätze für 6 Kfz-Relais und 10 Kfz-Sicherungen (6,3 mm), 2 Versorgungsschienen und 6 Potentialverteiler, frei verdrahtbar |
Zubehör
![]() | EC0457 - Kontaktsatz, für BasicRelay CR0421, konfektionierbar, zur Vollbelegung eines BasicRelays | |
![]() | EC0401 - Abdeckung, für BasicController CR040x und BasicRelay CR042x, inkl. Kabeldichtung |
BasicController
![]() | CR0403 - BasicController, 12 Eingänge / 12 Ausgänge, 2 CAN-Schnittstellen, Parametrierbare Ein- / Ausgangsfunktionen, Programmierung nach IEC 61131-3 |
Starterset
![]() | EC0400 - Starter Set ecomatmobile Basic |