Sichere Durchflusskontrolle bei der Bohrer-Innenkühlung.

Sichere Durchflusskontrolle bei der Bohrer-Innenkühlung.

Robuster, mechatronischer Strömungssensor.

  • Durchflussbereich 25 l/min, 50 l/min, 75 l/min.
  • Druckbereich bis 200 bar.
  • Schaltpunkte stufenlos (vor-) einstellbar.
  • Binärer oder analoger Signalausgang.
  • Ansprechzeit ≤ 10 ms.
Mechatronischer Strömungssensor
Der Strömungssensor arbeitet nach dem Prinzip des federgestützten Kolbens: Der im Ventilsitz eines Gehäuses ruhende Kolben wird durch das strömende Medium gegen die Federkraft angehoben. Die Abfrage der Kolbenposition erfolgt binär über einen induktiven Sensor, oder analog über einen Sensor mit GMR-Zelle. Die Federkraft bewirkt ein sicheres Rückstellen des Kolbens bei nachlassender Strömung in die Ausgangsposition. Dadurch ist der lageunabhängige Einbau des Strömungssensors gegeben und der Rückfluss wird verhindert. Über eine Einstellschraube lassen sich die Schaltpunkte eingestellen und fixieren. Die robuste mechanische Ausführung lässt den Einsatz bei hohen Drücken und rauer Umgebung zu. Die Geräte sind wartungsfrei.

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion Schließer · Elektrische Ausführung DC PNP

~SBU323.SBU324~
SBU325 - Strömungswächter, Schaltpunkt einstellbar durch Rändel Messbereich max. 75 l/min, IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Schaltpunkt: 0,3...75 l/min, Hysterese: 0,2...2 l/min, Prozessanschluss: G½

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion analog · Elektrische Ausführung DC

SBU623 - Strömungstransmitter, Analogausgang Messbereich max. 25 l/min, IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,3...25 l/min, Prozessanschluss: G½
SBU624 - Strömungstransmitter, Analogausgang Messbereich max. 50 l/min, IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,3...50 l/min, Prozessanschluss: G½
SBU625 - Strömungstransmitter, Analogausgang Messbereich max. 75 l/min, IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,3...75 l/min, Prozessanschluss: G½

Steckverbindungen und -verteiler

EVC004 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC001 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVT064 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, Kontakte vergoldet, –, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 2 m PVC-Kabel
EVT067 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, Kontakte vergoldet, –, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...100 °C, 2 m PVC-Kabel