Druckluftzähler mit Anzeige und Totalisatorfunktion

Druckluftzähler mit Anzeige und Totalisatorfunktion

Damit sich Ihr Geld nicht in Luft auflöst.

  • Messung nach ISO 2533 und DIN 1343 möglich.
  • Für Betriebsdruckluft sowie Argon (Ar), Kohlendioxid (CO2), Stickstoff (N2).
  • Großer Messbereich bis 700 Nm³/h. Größere Messbereiche auf Anfrage.
  • Schnelle Reaktionszeit und hohe Ansprechempfindlichkeit.
  • Mit Durchflussmengen-, Gesamtmengen- und Temperaturanzeige.
Kalorimetrisches Messverfahren
Der Druckluftzähler erfasst direkt den Normvolumenstrom (nach ISO 2533). Somit entfällt eine Korrektur bei Temperatur- oder Druckschwankungen. Die hohe Messdynamik des Systems erlaubt auch die sichere Erfassung kleinster Mengen wie zum Beispiel Leckagen. Integriert in eine definierte Messstrecke, ist eine hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit gewährleistet.
Druckluftverbräuche in Zuluftleitungen messen
Auf Anfrage bieten wir zusätzlich Druckluftsensoren für größere Messbereiche, speziell für Versorgungs- und Zuluftleitungen an.

Weiterhin können optional auch Druckluftsensoren mit Wechselkopf-Armatur zum Einsatz kommen, die einen Wechsel der Elektronik für die nachträgliche Kalibrierung unter Betriebsdruck ermöglicht.

Betriebsdruckluft Luftqualität (DIN 8573-1), Klasse 141 (Messfehler: Wert A) / Klasse 344 (Messfehler: Wert B)

SD5000 - Druckluftzähler, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) Funktion programmierbar 2 Ausgänge OUT1: Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär), IP 65, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,04...15,00 Nm³/h / 0,83 (1,0)...250,0 Nl/min / 0,25 (0,3)...82,9 Nm/s, Schaltpunkt: 0,12...15,00 Nm³/h / 2,0...250,0 Nl/min / 0,7...82,9 Nm/s, Prozessanschluss: G¼ (DN8)
SD6000 - Druckluftzähler, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) Funktion programmierbar 2 Ausgänge OUT1: Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär), IP 65, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,2...75,0 Nm³/h / 10...1250 Nl/min / 0,3...103,6 Nm/s, Schaltpunkt: 0,6...75,0 Nm³/h / 10...1250 Nl/min / 0,8...103,6 Nm/s, Prozessanschluss: R½ (DN15)
SD6050 - Druckluftzähler, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) Funktion programmierbar 2 Ausgänge OUT1: Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär), IP 65, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,2...75 Nm³/h / 10...1250 Nl/min / 0,3...103,6 Nm/s, Schaltpunkt: 0,6...75 Nm³/h / 10...1250 Nl/min / 0,8...103,6 Nm/s, Prozessanschluss: G½ (DN15)
SD8000 - Druckluftzähler, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) Funktion programmierbar 2 Ausgänge OUT1: Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär), IP 65, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,7...225,0 Nm³/h / 12,5 (13)...3750 Nl/min / 0,35 (0,4)...109,2 Nm/s, Schaltpunkt: 1,8...225,0 Nm³/h / 30...3750 Nl/min / 0,9...109,2 Nm/s, Prozessanschluss: R1 (DN25)
SD9000 - Druckluftzähler, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) Funktion programmierbar 2 Ausgänge OUT1: Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär), IP 65, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 1,3 (1,5)...410 Nm³/h / 20...6835 Nl/min / 0,3...95,3 Nm/s, Schaltpunkt: 3,5...410,0 Nm³/h / 55...6835 Nl/min / 0,8...95,3 Nm/s, Prozessanschluss: R1½ (DN40)
SD2000 - Druckluftzähler, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) Funktion programmierbar 2 Ausgänge OUT1: Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär), IP 65, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 2,3 (3)...700 Nm³/h / 0,039 (0,04)...11,66 Nm³/min / 0,3...95,2 Nm/s, Schaltpunkt: 5...700 Nm³/h / 0,09...11,66 Nm³/min / 0,7...95,2 Nm/s, Prozessanschluss: R2 (DN50)

Sensoren für Argon (Ar), Kohlendioxid (CO2), Stickstoff (N2)

SD5100 - Durchflussmesser für Gase, Funktion programmierbar 2 Ausgänge OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär) OUT2 = Strömungsüberwachung (analog oder binär) Anzeigeeinheiten: Nl/min, Nm³/h, Nm³, °C, IP 65, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: Ar: 0,08...24,54 / CO2: 0,047 (0,04)...14,38 / N2: 0,05 (0,06)...14,94 Nm³/h, Schaltpunkt: Ar: 0,18...24,54 / CO2: 0,10...14,38 / N2: 0,10...14,94 Nm³/h, Prozessanschluss: G¼ (DN8)
SD6100 - Durchflussmesser für Gase, Funktion programmierbar 2 Ausgänge OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär) OUT2 = Strömungsüberwachung (analog oder binär) Anzeigeeinheiten: Nl/min, Nm³/h, Nm³, °C, IP 65, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: Ar: 0,39 (0,4)...118,2 / CO2: 0,24 (0,2)...71,7 / N2: 0,24 (0,2)...73,0 Nm³/h, Schaltpunkt: Ar: 0,8...118,2 / CO2: 0,5...71,7 / N2: 0,5...73,0 Nm³/h, Prozessanschluss: R½ (DN15)

Kabeldosen · M12-Steckverbindung · IP 67 / IP 68 / IP 69K

EVC004 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC005 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel
EVC006 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 10 m PUR-Kabel