DKD- und ISO-Kalibrierung von Temperatursensoren.

DKD- und ISO-Kalibrierung von Temperatursensoren.

ifm-Kalibrierlabor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025.

  • Kalibrierprotokolle mit 3, 5 und n Messpunkten verfügbar.
  • Messbereich von -20 bis 150 °C.
  • Verfügbar für alle Temperatursensoren.
  • Kalibrierung von Temperatursensoren mit Strom-, Spannungsausgang, Widerstand (Pt100, Pt1000) sowie Anzeige.
Die Genauigkeit von Temperaturmessgeräten spielt während Produktionsprozessen eine entscheidende Rolle. Von ihr ist die Qualität des Endprodukts abhängig. Eine regelmäßige Überwachung der Sensoren ist somit unumgänglich. Damit steigen die Anforderungen an die Produktzertifizierung, reine Datenblattangaben sind nicht mehr hinreichend und regelmäßige Überprüfungen notwendig. Aufgrund dessen bietet die ifm electronic neben langjähriger, bewährter Entwicklungs- und Fertigungserfahrung auch die Kalibrierung von Temperatursensoren nach DKD und ISO an. Die Dienstleistung umfasst sowohl die Kalibrierung von neuen, ab Werk bezogenen Sensoren als auch regelmäßig wiederkehrende Kalibrierungen.

  • Allgemeines Kalibrierverfahren Die Vergleichsmessung erfolgt in einem umgewälzten, temperierten Flüssigkeitsbad.
  • Gemäß dem Deutschen Kalibrierdienst (DKD) In Anlehnung an die Richtlinie DKD-R 5-1 „Kalibrierung von Widerstandsthermometern“ wird die Kalibrierung von der ifm electronic als akkreditiertes Labor mittels Vergleichsmessung durchgeführt.
  • Messeinrichtungen nach DKD / ISO Sie sind rückführbar auf nationale Normale der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) und andere nationale Normale.

Aktuelles Bulletin