Diese Temperatursensoren lassen nichts anbrennen.

Diese Temperatursensoren lassen nichts anbrennen.

Hygienische Pt100-Sensoren mit 4-Leiter-Anschluss.

  • Als Stabsensor oder mit integriertem Tri-Clamp-Prozessanschluss.
  • Stabdurchmesser 6 mm.
  • Robustes V4A-Gehäuse mit Schutzart IP 68 / IP 69K.
  • Hohe Druckfestigkeit für unterschiedliche Einsatzbereiche.
  • Präzise Temperaturmessung durch Pt100-Sensorelement, Klasse A.
Prozessanschluss
Einfache Adaption: Die Baureihe TM45 ist mit einem hygienischen G1/2 Gewinde ausgestattet. Die Varianten TM48 und TM49 verfügen über einen integrierten 1...1,5" bzw. 2" Clamp-Prozessanschluss. Der Stabsensor TTx291 wird per Klemmadaptionen befestigt.
Schnelle Ansprechzeit
Die 6 mm dünne Sensorspitze sorgt für eine sehr gute Ansprechzeit von T05 = 1 s und T09 = 3 s, ohne dabei an Stabilität zu verlieren.
Für den Hygienebereich
Durch die hohe Schutzart von IP 68 / IP 69K und Oberflächengüte lässt sich der Sensor optimal in hygienische Anwendungen einsetzen.

Sensoren mit Clamp-Prozessanschluss: Pt100, 6 mm, Clamp 1...1,5"

TM4801 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, Kontakte vergoldet, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -40...150 °C, M12-Steckverbindung
TM4811 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, Kontakte vergoldet, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -40...150 °C, M12-Steckverbindung
TM4831 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, Kontakte vergoldet, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -40...150 °C, M12-Steckverbindung
TM4841 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, Kontakte vergoldet, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -40...150 °C, M12-Steckverbindung

Sensoren mit Clamp-Prozessanschluss: Pt100, 6 mm, Clamp 2"

TM4901 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, Kontakte vergoldet, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -40...150 °C, M12-Steckverbindung
TM4911 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, Kontakte vergoldet, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -40...150 °C, M12-Steckverbindung
TM4931 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, Kontakte vergoldet, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -40...150 °C, M12-Steckverbindung
TM4941 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, Kontakte vergoldet, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -40...150 °C, M12-Steckverbindung

Sensoren mit G1/2-Prozessanschluss: Pt100, 6 mm, G1/2"

TM4591 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, Kontakte vergoldet, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -40...150 °C, M12-Steckverbindung
TM4501 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, Kontakte vergoldet, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -40...150 °C, M12-Steckverbindung
TM4511 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, Kontakte vergoldet, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -40...150 °C, M12-Steckverbindung
TM4531 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, Kontakte vergoldet, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -40...150 °C, M12-Steckverbindung
TM4541 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, Kontakte vergoldet, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -40...150 °C, M12-Steckverbindung

Stabsensoren: Pt100, 6 mm

TT9291 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, Kontakte vergoldet, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -40...150 °C, M12-Steckverbindung
TT0291 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, Kontakte vergoldet, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -40...150 °C, M12-Steckverbindung
TT1291 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, Kontakte vergoldet, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -40...150 °C, M12-Steckverbindung
TT2291 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, Kontakte vergoldet, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -40...150 °C, M12-Steckverbindung
TT3291 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, Kontakte vergoldet, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Messbereich: -40...150 °C, M12-Steckverbindung

Aktuelles Bulletin