Das neue Opto-Highlight, der O8 – klein, aber oho!

Das neue Opto-Highlight, der O8 – klein, aber oho!

Infrarotsensoren / Rotlichtsensoren in Miniaturbauform

  • Neue Miniaturbauform O8 mit extrem zuverlässiger Hintergrundausblendung
  • Bis zu 80 mm Tastweite – und das farbunabhängig
  • Exakte Erfassung kleinster Bauteile, auch mit dunklen oder glänzenden Oberflächen
  • Als Kabelvariante oder Pigtail mit M8 3-Pin- und 4-Pin-Stecker erhältlich
  • Durch IO-Link sehr einfache Einstellung und Sensortausch
Optischer Miniatursensor mit größter Präzision
Prädestiniert ist der neue leistungsstarke O8 für Applikationen mit beengten Platzverhältnissen, wie in der Handhabungstechnik und Robotik. Trotz der Miniaturbauform erreicht der Sensor eine Tastweite von 80 mm, unabhängig von Farbe und Glanz der zu erfassenden Oberfläche. Überdies arbeitet die Hintergrundausblendung besonders zuverlässig und präzise, auch bei der Erfassung von kleinsten, flachen oder reflektierenden Objekten. Selbst sich stetig ändernde Hintergründe, wie beim Einsatz an Roboterarmen, meistert der neue O8 zuverlässig.

Sicher und effizient mit IO-Link
Über IO-Link lassen sich die Tastweiten bequem und millimetergenau einstellen oder teachen. Eine aufwendige Justage des Abstandes vom Sensor zum Objekt entfällt. Auch mit voreingestellten Tastweiten sind die neuen Sensoren erhältlich. Mit ihrer Zuverlässigkeit und Präzision liegen sie weit über dem Durchschnitt herkömmlicher Geräte.

Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung, 3-Leiter DC
PNP IO-Link 1.1

O8H200 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, einstellbar über IO-Link, Hellschaltung, DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,003...0,015 m, PVC-Kabel
O8H202 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, einstellbar über IO-Link, Hellschaltung, DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,003...0,015 m, PVC-Kabel
O8H204 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, einstellbar über IO-Link, Hellschaltung, DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,003...0,015 m, PVC-Kabel
O8H206 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, einstellbar über IO-Link, Hellschaltung, DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,001...0,03 m, PVC-Kabel
O8H208 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, einstellbar über IO-Link, Hellschaltung, DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,001...0,03 m, PVC-Kabel
O8H210 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, einstellbar über IO-Link, Hellschaltung, DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,001...0,03 m, PVC-Kabel
O8H212 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, einstellbar über IO-Link, Hellschaltung, DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,001...0,05 m, PVC-Kabel
O8H214 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, einstellbar über IO-Link, Hellschaltung, DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,001...0,05 m, PVC-Kabel
O8H216 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, einstellbar über IO-Link, Hellschaltung, DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,001...0,05 m, PVC-Kabel
O8H218 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, einstellbar über IO-Link, Hellschaltung, DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,001...0,08 m, PVC-Kabel
O8H220 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, einstellbar über IO-Link, Hellschaltung, DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,001...0,08 m, PVC-Kabel
O8H222 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, einstellbar über IO-Link, Hellschaltung, DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,001...0,08 m, PVC-Kabel

Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung, 3-Leiter DC
NPN

O8H201 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Hellschaltung, DC NPN, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,003...0,015 m, PVC-Kabel
O8H203 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Hellschaltung, DC NPN, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,003...0,015 m, PVC-Kabel
O8H205 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Hellschaltung, DC NPN, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,003...0,015 m, PVC-Kabel
O8H207 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Hellschaltung, DC NPN, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,001...0,03 m, PVC-Kabel
O8H209 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Hellschaltung, DC NPN, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,001...0,03 m, PVC-Kabel
O8H211 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Hellschaltung, DC NPN, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,001...0,03 m, PVC-Kabel
O8H213 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Hellschaltung, DC NPN, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,001...0,05 m, PVC-Kabel
O8H215 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Hellschaltung, DC NPN, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,001...0,05 m, PVC-Kabel
O8H217 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Hellschaltung, DC NPN, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,001...0,05 m, PVC-Kabel
O8H219 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Hellschaltung, DC NPN, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,001...0,08 m, PVC-Kabel
O8H221 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Hellschaltung, DC NPN, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,001...0,08 m, PVC-Kabel
O8H223 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Hellschaltung, DC NPN, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,001...0,08 m, PVC-Kabel

Verbindungstechnik

EVC150 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC151 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel
EVC141 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC142 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel
EVT134 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, Kontakte vergoldet, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 2 m PVC-Kabel
EVT135 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, Kontakte vergoldet, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 5 m PVC-Kabel

Zubehör

E21289 - Befestigungswinkel
E21291 - Befestigungswinkel