Controller E mit SPS, Profibus DP und Ethernet-Schnittstelle.

Controller E mit SPS, Profibus DP und Ethernet-Schnittstelle.

DP-Gateway mit SPS und CAA-Schnittstelle.

  • Profibus DP Slave mit Zugriff auf alle AS-i Daten und Kommandos.
  • CoDeSys-programmierbare SPS nach IEC 61131-3.
  • Programmierung, Inbetriebnahme und Diagnose über Ethernet-Netzwerk.
  • Modbus/TCP-Verbindung und WEB-Server.
Einführung
Controller E steht in der Automatisierungswelt als Familienname für AS-i Master mit integrierter leistungsfähiger SPS. Das hier beschriebene Profibus-Gateway bietet als weitere Schnittstelle Ethernet mit CoDeSys-Automation-Alliance-Protokoll. Somit ist es möglich, über eine TCP/ IP-Verbindung von beliebiger Stelle aus alle angeschlossenen Controller E zu programmieren. Die Geräte erlauben parallel zum zyklischen Datenaustausch über Profibus die Diagnose über den integrierten WEB-Server.
CoDeSys-Programmier- und Visualisierungstool
Alle Controller E der ifm lassen sich mit dieser Software in Programmiersprachen nach IEC61131-3 programmieren. Die zentrale Konfiguration der AS-i Stränge aller angeschlossenen Controller E ist möglich.

Vorteile und Kundennutzen
• Safety at Work Diagnose
Das integrierte Diagnosetool erlaubt angeschlossene Sicherheitsslaves zu detektieren und Zusatzinformationen auszulesen. Dies erleichtert wesentlich das Auffinden der auslösenden Sicherheitselemente.
• Vor-Ort-Diagnose
Gut sichtbare Status-LEDs zeigen wichtige AS-i und Ethernet-Betriebszustände an. Sie sind von weitem sichtbar und kennzeichnen den einwandfreien Betrieb (grün) oder bestimmte angewählte Modi, z.B. Projektierungsmodus (gelb), bis hin zu Störungen wie fehlende Slaves (rot). Detaillierte Informationen zeigt das Textdisplay an mit Verweis auf den Fehlerort und einer eindeutigen Fehlernummer, was den Service vereinfacht.
• AS-i nach Spezifikation 3.0
Die Geräte unterstützen als M4-Master den automatischen Datenaustausch zu allen Slaves nach AS-i Spezifikation 3.0.
• SPS-Funktion / -Programmierung nach IEC 61131-3
Die Programmierumgebung CoDeSys umfasst die Sprachen FUP, AWL, KOP, Ablaufsprache und strukturierten Text. Rezepturverwaltung, Datentracing und Visualisierung sind ebenso Bestandteil der Software wie die komfortable Konfiguration des AS-i Masters. Ein kompletter E /A-Check ist auf einer grafischen Benutzeroberfläche möglich.
• Frei programmierbares Display
Das vollgrafische, hintergrundbeleuchtete Display kann vom Anwender frei programmiert werden. So können anlagenspezifische Meldungen, Temperaturen, Füllstände etc. visualisiert werden.
Anwendung
Für die AS-i Controller E Familie gibt es ein breites Anwendungsspektrum in den unterschiedlichsten Applikationen. Überall dort, wo es auf dezentral verteilte E /As, modularen Aufbau und hohe Performance im Gateway ankommt, führt kein Weg an ihnen vorbei. Im Bereich der Fördertechnik, des Sondermaschinen- und Handlingsbereichs sowie in der Lebensmittelindustrie haben sich diese Module einen festen Platz erobert. Als Feldbusprotokoll für den Datenaustausch mit überlagerten SPS-Steuerungen wird Profibus DP verwendet. Parallel kann das verbreitete Modbus/TCP-Protokoll für die Anlagenvisualisierung und Diagnose verwendet werden.

AC1355 - AS-i Controller E, Einsatz als dezentrale Steuerung, AS-i Steuerungfrei programmierbar Profibus-DP-Schnittstelle Ethernet-Programmierschnittstelle Volle Masterfunktionalität, IP 20, Umgebungstemperatur 0...60 °C
AC1356 - AS-i Controller E, Einsatz als dezentrale Steuerung, AS-i Steuerungfrei programmierbar Profibus-DP-Schnittstelle Ethernet-Programmierschnittstelle Volle Masterfunktionalität, IP 20, Umgebungstemperatur 0...60 °C
AC0340 - CodeSys for Automation Alliance, Software-CD für Controller E mehrsprachige Version 2.3, Einzelplatzlizenz, Kompatible Betriebssysteme: Win2000 (32 Bit), WinXP (32/64 Bit), WinVista (32/64 Bit), Win7 (32/64 Bit),