ClassicLine: Analog- und Digitaltechnik in einem Modul.
Montagesicherheit, hohe Schutzart und Schnellmontagetechnik.
- Analogeingang 4…20 mA für 2-, 3- und 4-Draht-Sensoren.
- Analogausgang 4…20 mA für 2-, 3- und 4-Draht-Aktuatoren.
- 2 digitale Eingänge.
- Werkzeuglose Montage.
- Ausrichtung des Flachkabels in 3 Richtungen.
ClassicLine-Modul AC5230
Das neue ClassicLine-Modul beinhaltet neben einem analogen Stromeingang (4...20 mA) und -ausgang (4...20 mA) zwei digitale Eingänge. Aufgrund der neuartigen Montagetechnik, die eine werkzeuglose, schnelle Montage mit gleichzeitig hoher Montagesicherheit garantiert, eignen sich die Module besonders für den Feldeinsatz.
Besondere Eigenschaften
- schnelle Montage von Ober- und Unterteil
- hohe Montagesicherheit
- einfache Adressierung
- Einlegen des Flachkabels aus 3 verschiedenen Richtungen möglich
- hohe Schutzart
- Leuchtstarke LEDs für Zustand und Diagnose
Vorteile und Kundennutzen
Das Einlegen des Flachkabels kann von drei verschiedenen Richtungen aus erfolgen. Ober- und Unterteil werden nicht mehr wie bisher mit vier Schrauben montiert, sondern mittels eines Schiebers verriegelt.
Das gewährleistet eine schnelle Montage und hohe Montagesicherheit.
Alle Bedien- und Anzeigeelemente sind auf dem Frontdisplay angeordnet. Die Leuchtdioden sind dank hoher Leuchtstärke besonders gut zu erkennen. Sie zeigen Signalzustände, Betriebsspannungen und Fehlerzustände an.
Kein Softwareaufwand
Bei Mastern der Spezifikation 2.1 + 3.0 wird der Analogslave am Profil erkannt und Master und Slave beginnen automatisch Daten auszutauschen.
Die Programmierung von Funktionsblöcken im Anwenderprogramm der Steuerung zur Abwicklung des Analogprotokolls entfällt.
Inbetriebnahme
Die Adressierung des Moduls kann spannungslos vor der Montage oder im montierten und verdrahteten Zustand über die implementierte Adressierbuchse erfolgen.
Lediglich das bekannte Adressiergerät AC1144 sowie das Adressierkabel E70213 werden hierfür benötigt.
Varianten
Bereits verfügbar sind die 2-kanaligen Analogeingangsmodule AC5222 und AC5223 mit 4...20 mA für 2-, 3- und 4-Draht-Sensoren.