Bei weiten Wegen: CANremote – Ferndiagnose und Visualisierung.

Bei weiten Wegen: CANremote – Ferndiagnose und Visualisierung.

Internetgestützter, drahtloser Datenaustausch für mobile Maschinen.

  • Echtzeit-Diagnose über CoDeSys-Programmiersystem.
  • Datenanzeige und -speicherung mittels konfigurierbarem Internet-Portal.
  • Anzeige und Verarbeitung von Geo- und Routen-Daten.
  • Einbindung in Maschinennetzwerk über CAN/CANopen-Interface.
  • Vordefinierte Software-Bibliotheken nach IEC 61131-3.
CANremote: drahtloser Datenaustausch in Echtzeit oder über ein Internet-Portal.
In Zeiten der Globalisierung werden die Entfernungen zum Kunden immer größer. Die Kosten für die Bereitstellung von Serviceleistungen und das Verkürzen von Stillstandszeiten bei Störungen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Maschinen- und Anlagenbauer nutzen deshalb immer häufiger die Ferndiagnose per GSM / GPRS / EDGE-Funkverbindung. Das CANremote-Funkgateway übermittelt die Daten direkt von der Maschinensteuerung. Diese werden entweder in Echtzeit zum Programmier- oder Diagnosesystems des Maschinenherstellers übertragen oder auf einem Server zwischengespeichert und stehen über ein Internetportal jeder Zeit zur Verfügung. Mit CANremote GPS lassen sich Positionsdaten zudem direkt im Internet-Portal visualisieren.
Funktionen und Vorteile
Mit CANremote steht erstmalig ein komplettes Hardware und Softwarepaket für die Fernwartung via CoDeSys und für den Zugriff auf Applikationsdaten über ein Internetportal aus einer Hand zur Verfügung. Das geschwindigkeitsoptimierte Kommunikationsprotokoll ermöglicht ebenfalls die Maschinenparametrierung und -ortung über GPS bzw. das Flottenmanagement. Für alle Steuerungen und Displays der ecomatmobile-Familie bieten die unterschiedlichen Abrechnungsmodelle der Datendienstleistungen eine kostenoptimierte Lösung.

Geräte

CR3105 - CAN GSM Quadband-Funkmodem, GSM-Modem Quad-Band, zur Übertragung von SMS-Meldungen und Datenpaketen, 10...30 V DC, M12-Steckverbindung
CR3106 - CAN GSM/GPS Quadband-Funkmodem, GSM-Modem Quad-Band, zur Übertragung von SMS-Meldungen und Datenpaketen, mit GPS-Empfänger zur Positionsbestimmung, 10...30 V DC, M12-Steckverbindung

Zubehör

EC2092 - CANremote GSM Planar-Antenne, GSM 850/900/1800/1900, Kabellänge 3 m, SMA-Antennenstecker, flache Bauform zur Montage auf allen ebenen Flächen
EC2093 - CANremote GPS Planar-Antenne, mit integriertem Verstärker, Kabellänge 3 m, SMA-Antennenstecker, flache Bauform zur Montage auf allen ebenen Flächen
EVC070 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC071 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel