Bewährter Drucksensor mit neuem Einsatzgebiet.

Bewährter Drucksensor mit neuem Einsatzgebiet.

Prozessanschluss und Messzelle speziell für pneumatische Applikationen.

  • Prozessanschluss mit G 1/8 I-Gewinde.
  • Zwei programmierbare Schaltausgänge oder Schalt- und Diagnoseausgang.
  • Druckbereiche -1...1 bar oder -1...10 bar.
  • Variable Befestigungsmöglichkeiten durch Prozessanschluss und Zubehör.
  • Möglichkeit der Differenzdruckmessung.
Bauform PN, speziell für Pneumatikapplikationen
Der bisher häufig in der Pneumatik eingesetzte Drucksensor PN7 erhält nun einige Attribute, die ihn für Pneumatikapplikationen noch interessanter machen. Der neue PN78 mit piezoresistiver Siliziummesszelle steht in punkto Genauigkeit den Sensoren mit bisher verwendeter Keramikmesszelle in nichts nach. Er erlaubt, dank seines konstruktiven Aufbaus, Differenzdruckmessungen ohne einen zweiten angeschlossenen Druckaufnehmer. Durch den neuen Prozessanschluss mit G 1/8 I-Gewinde und zahlreichen Bohrungen zur Befestigung erfüllt der PN78 auch gängige Standards der Pneumatik. Als zusätzlicher Vorteil ergibt sich eine höhere Schutzklasse von IP 67.
Prozessanschluss G 1/8 I PNP-/NPN-schaltend, Diagnoseausgang

M12-Steckverbinder · Ausgangsfunktion 2 x NO/NC programmierbar oder 1 x NO/NC + Diagnose

PN7809 - Elektronischer Druckschalter, Funktion programmierbar, DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Diagnoseausgang, IP 67, Umgebungstemperatur -25...85 °C, Messbereich: -1...1 bar, M12-Steckverbindung
PN7834 - Elektronischer Druckschalter, Funktion programmierbar, DC PNP/NPN, 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Diagnoseausgang, IP 67, Umgebungstemperatur -25...85 °C, Messbereich: -1...10 bar, M12-Steckverbindung

Zubehör

E37340 - Hutschienenclip
E37350 - Adapter
E37360 - T-Rohr-Montageset, mit Reduzieradapter G1/2 - G1/8, Adapter R1/8 - R1/8 drehbar,Dichtung G1/2
E30076 - Steckverschraubung, für Normschlauch Ø 6 mm
E30077 - Steckverschraubung, für Normschlauch Ø 8 mm

Aktuelles Bulletin

Selector