Beleuchtungselemente für Kontur- und Lageerkennung.

Beleuchtungselemente für Kontur- und Lageerkennung.

Hohe Lichtleistung – niedrige Bauhöhe

  • Ultraflache Bauweise, als Kabel- oder Steckerausführung (Pigtail).
  • Dauerlicht- oder Pulsbetrieb.
  • Zusätzlicher Betriebsmodus für 4-fach höhere Lichtleistung.
  • Drei Leuchtfeldgrößen.
  • Infrarot- und Rotlicht.
Ultraflache Bauweise Die neue Generation der ifm-Beleuchtungselemente kann durch die extrem flache Ausführung von nur 9,2 mm Bauhöhe sehr platzsparend auf eine Wand oder das Befestigungselement geschraubt werden. Vielfältige Betriebsmodi Die Beleuchtungselemente erlauben durch die Mikroprozessortechnologie den Betrieb mit zwei unterschiedlichen Lichtleistungen: Im Modus „normal“ kann das Element im Dauerbetrieb oder im gepulsten Betrieb arbeiten, im Modus „high“ ist ein Pulsbetrieb mit 4-fach höherer Lichtleistung möglich. Damit reduzieren sich die Belichtungszeiten um 75 bis 80 %, was besonders bei schnell ablaufenden Prozessen ein Vorteil ist. Zahlreiche Varianten Sie erzeugen ein homogenes Lichtfeld mit sichtbarem roten oder unsichtbarem infraroten Licht. Sie können in drei unterschiedlichen Größen bezogen werden. Applikationen: Kontur- und Lageerkennung

O2D900 - Beleuchtungseinheit, Leuchtbereich: 25 x 25 mm, Lichtsender Rotlicht 660nm, IP 65, Umgebungstemperatur 0...50 °C, PUR-Kabel
O2D902 - Beleuchtungseinheit, Leuchtbereich: 50 x 50 mm, Lichtsender Rotlicht 660nm, IP 65, Umgebungstemperatur 0...50 °C, PUR-Kabel
O2D904 - Beleuchtungseinheit, Leuchtbereich: 100 x 100 mm, Lichtsender Rotlicht 660nm, IP 65, Umgebungstemperatur 0...50 °C, PUR-Kabel
O2D910 - Beleuchtungseinheit, Leuchtbereich: 25 x 25 mm, Lichtsender Rotlicht 660nm, IP 65, Umgebungstemperatur 0...50 °C, PUR-Kabel
O2D911 - Beleuchtungseinheit, Leuchtbereich: 50 x 50 mm, Lichtsender Rotlicht 660nm, IP 65, Umgebungstemperatur 0...50 °C, PUR-Kabel
O2D912 - Beleuchtungseinheit, Leuchtbereich: 100 x 100 mm, Lichtsender Rotlicht 660nm, IP 65, Umgebungstemperatur 0...50 °C, PUR-Kabel
O2D901 - Beleuchtungseinheit, Leuchtbereich: 25 x 25 mm, Lichtsender infrarot 880 nm, IP 65, Umgebungstemperatur 0...50 °C, PUR-Kabel
O2D903 - Beleuchtungseinheit, Leuchtbereich: 50 x 50 mm, Lichtsender infrarot 880 nm, IP 65, Umgebungstemperatur 0...50 °C, PUR-Kabel
O2D905 - Beleuchtungseinheit, Leuchtbereich: 100 x 100 mm, Lichtsender infrarot 880 nm, IP 65, Umgebungstemperatur 0...50 °C, PUR-Kabel
O2D906 - Beleuchtungseinheit, Leuchtbereich: 25 x 25 mm, Lichtsender infrarot 880 nm, IP 65, Umgebungstemperatur 0...50 °C, PUR-Kabel
O2D907 - Beleuchtungseinheit, Leuchtbereich: 50 x 50 mm, Lichtsender infrarot 880 nm, IP 65, Umgebungstemperatur 0...50 °C, PUR-Kabel
O2D908 - Beleuchtungseinheit, Leuchtbereich: 100 x 100 mm, Lichtsender infrarot 880 nm, IP 65, Umgebungstemperatur 0...50 °C, PUR-Kabel