Die Schnittstelle für die Automation: das OPC-Server-Interface.
OPC-Server-Software für Multicode Reader und Diagnoseelektronik VSE.
- Einfache Datenintegration durch standardisierte OPC-Schnittstelle.
- Unterstützt OPC-Spezifikationen Data Access 1, 2, 3 und OPC XML-DA Windows.
- Unterstützung von Namensraum-Browsing.
- Optional: OPC-Tunnel vermeidet aufwendige Netzwerkkonfiguration und OPC Store & Forward für den Fall von Netzwerkstörungen.
Unterschiedliche OPC-Client-Programme verarbeiten die über OPC zur Verfügung gestellten Daten, so dass verschiedenste Anwendungsszenarien realisierbar sind. In Verbindung mit der Diagnoseelektronik VSE lassen sich mittels Software konfigurierte Schwingungskennwerte und Überwachungsparameter wie Schaltpunkte, Trigger-Drehzahlsignale auslesen und beschreiben. Auch für den Multicode Reader bietet der OPC-Server den standardisierten Zugriff auf die decodierten Leseergebnisse sowie diverse Parameter.