Augmented Reality: Mobile 3D Smart Camera mit Overlay-Funktion

Augmented Reality: Mobile 3D Smart Camera mit Overlay-Funktion

3D/2D-Sensor für mobile Arbeitsmaschinen

  • 3D-Sensorsystem mit integrierter 2D-Kamera und Overlay-Funktion
  • Anzeige von Warnmeldungen und Markierung von Hindernissen im Livebild
  • Signalverarbeitung im Sensor, keine externe Prozesseinheit erforderlich
  • Einfache Einstellung mittels ifm Vision Assistant
Hier klicken >>
Mehr über die Einsatzbereiche des mobilen 3D Sensors entdecken!

Aktuelle pdf-Broschüre:
Smarte 3D-Sensorik – der 5. Sinn für mobile Arbeitsmaschinen.
Augmented Reality
Die 3D Smart Camera ist das erste 3D-Sensorsystem mit integrierter 2D-Kamera. Es gibt das Videobild mit in Echtzeit eingeblendeten Grafiken, Symbolen oder Texten aus. Diese sind entweder vom integrierten Fahrerassistenzsystem oder von der Maschinensteuerung per CAN getriggert. Somit hat der Anwender auf dem Kamerabild alle relevanten (Warn-) Hinweise stets im Blick.

Assistenzsystem integriert
Neben dem 3D- und 2D-Bildsensor ist auch eine komplette Auswertung im Sensorsystem integriert, welche dem Anwender ein autarkes Assistenzsystem zur Kollisionsvermeidung zur Verfügung stellt. Die Einrichtung erfolgt in wenigen Schritten über die PC-Software ifm Vision Assistant. Neben einem analogen Videoausgang besitzt die Smart Camera auch eine CAN- und Ethernet-UDP-Schnittstelle, über die das System in kritischen Situationen auch selbständig Warnsignale ausgeben kann.

PMD 3D-Sensor · Bauform O3M · M12-Steckverbindung

O3M251 - 3D Sensor für mobile Anwendungen, CAN-Ausgang Öffnungswinkel 2D: 90°, 3D: 70° x 23° (horizontal x vertikal) Bildauflösung 2D: 640 x 480 Pixel, 3D: 64 x 16 Pixel PMD 3D ToF (Time of Flight) Kamera zur Ausgabe von 3D-Bilddaten, IP 67, Umgebungstemperatur -40...85 °C, M12-Steckverbindung

Verbindungstechnik

E3M120 - Verbindungskabel, Steckverbindung, Verbindung zwischen Mobile 3D Kamera / Sensor und Beleuchtungseinheit, IP 67, Umgebungstemperatur -40...105 °C, TPU-Kabel
E3M121 - Verbindungskabel, Steckverbindung, Verbindung zwischen Mobile 3D Kamera / Sensor und Beleuchtungseinheit, IP 67, Umgebungstemperatur -40...105 °C, TPU-Kabel
E3M122 - Verbindungskabel, Steckverbindung, Verbindung zwischen Mobile 3D Kamera / Sensor und Beleuchtungseinheit, IP 67, Umgebungstemperatur -40...105 °C, TPU-Kabel
E3M123 - Verbindungskabel, Steckverbindung, Verbindung zwischen Mobile 3D Kamera / Sensor und Beleuchtungseinheit, IP 67, Umgebungstemperatur -40...105 °C, TPU-Kabel
E3M151 - Verbindungskabel, Steckverbindung, Für Mobile 3D Smart Sensor mit analogem Videoausgang PAL, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -40...80 °C, TPU-Kabel
E3M152 - Verbindungskabel, Steckverbindung, Für Mobile 3D Smart Sensor mit analogem Videoausgang PAL, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -40...80 °C, TPU-Kabel
E3M153 - Verbindungskabel, Steckverbindung, Für Mobile 3D Smart Sensor mit analogem Videoausgang PAL, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -40...80 °C, TPU-Kabel
E3M154 - Verbindungskabel, Steckverbindung, Für Mobile 3D Smart Sensor mit analogem Videoausgang PAL, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -40...80 °C, TPU-Kabel
E3M159 - Verlängerungskabel, Steckverbindung, Für Mobile 3D Smart Sensor mit analogem Videoausgang PAL, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -40...80 °C, TPU-Kabel
E3M160 - Kabeldose, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Für Mobile 3D Smart Sensor mit analogem Videoausgang PAL, Zum Anschluss eines Videograbbers, Umgebungstemperatur 0...50 °C, PUR-Kabel
E3M131 - Kabeldose, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Spannungsversorgung für Beleuchtungseinheit, IP 68, Umgebungstemperatur -40...85 °C, PUR-Kabel
E3M132 - Kabeldose, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Spannungsversorgung für Beleuchtungseinheit, IP 68, Umgebungstemperatur -40...85 °C, PUR-Kabel
E3M133 - Kabeldose, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Spannungsversorgung für Beleuchtungseinheit, IP 68, Umgebungstemperatur -40...85 °C, PUR-Kabel
E11898 - Verbindungskabel, gerade / gerade, Ethernet, Gekreuztes Patchkabel, IP 67 / IP 42, Umgebungstemperatur -25...70 °C, 2 m PVC-Kabel
E12204 - Verbindungskabel, gerade / gerade, Ethernet, IP 67 / IP 42, Umgebungstemperatur -25...70 °C, 10 m PVC-Kabel abgeschirmt, Schirm an der Dose nicht aufgelegt
E12205 - Verbindungskabel, gerade / gerade, Ethernet, IP 67 / IP 42, Umgebungstemperatur -25...70 °C, 20 m PVC-Kabel
E11593 - Verbindungskabel, gerade / gerade, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 68, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 2 m PUR-Kabel abgeschirmt
E11594 - Verbindungskabel, gerade / gerade, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 68, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 5 m PUR-Kabel abgeschirmt
E11595 - Verbindungskabel, gerade / gerade, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 68, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 10 m PUR-Kabel abgeschirmt

Zubehör

O3M950 - IR-Beleuchtungseinheit, Geräteschnittstellen: MCI, Öffnungswinkel 70° x 23° (horizontal x vertikal), IR-Beleuchtungseinheit zum Betrieb von O3M15x und O3M25x, IP 67, Umgebungstemperatur -40...85 °C, M12-Steckverbindung
EC2112 - CANfox, CAN/RS232-USB Interface, Programmierung und Diagnose von CAN-Systemen, 5 V DC (über USB-Schnittstelle)
EC2114 - Programmierkabel-Set, für CAN-Interface CANfox, Kabel BasicController: DIN-Stecker, 6-polig / Standard Timer Kontakt-Gehäuse, 6-polig, Kabel BasicDisplay: DIN-Stecker, 6-polig / M12-Buchse, 5-polig, CAN-Schnittstelle, Spannungsversorgung über Einzeladern mit Aderendhülsen, Kabellänge 1 m, PVC-Kabel
E3D300 - Bediensoftware, O3Mxxx, O3D3xx
E3M100 - Montageset, U-förmige Halterung mit Einstellmöglichkeit
E3M102 - Montageset, U-förmige Halterung mit Einstellmöglichkeit
E3M101 - Wetterschutzhaube