Höhere Betriebsreserven und größere Leitungslängen bei AS-i.
Verbesserte Datenübertragung durch definierten Busabschluss
- Geräte mit Schutzart IP 67 zur direkten Feldmontage am Ende der AS-i Leitung.
- AS-i Termination: Passiver Busabschluss zur Erhöhung der Leitungslänge auf maximal 200 m.
- Gemischter Einsatz mit Repeatern möglich, Gesamtlänge bis zu 600 m.
- Funktioniert bei jeder Anordnung: Stern-, Ring-, Linien- und offene Baumstruktur.
- Schnelle, einfache Montage mit Flachkabel-Abgriff.
Ist mal wieder mehr AS-i Kabel verlegt worden als geplant?
Wo bisher nur Repeater zum Einsatz kamen, kann der neue Termination plug helfen, die Kommunikation zu verbessern. Es ist seit längerem bekannt, daß Abschlußwiderstände am Leitungsende helfen können, Reflektionen zu vermeiden und somit die Datenkommunikation entscheidend verbessern. Dies führt bei AS-i Netzwerken zu höherer Störfestigkeit, auch beim Einsatz von Safety-at-Work. Als Nebeneffekt kann die Leitungslänge auf bis zu 200 Meter verlängert werden oder bis zu 400 Meter mit Repeater.
Voraussetzung für den Einsatz des Termination Plug ist eine qualitative Bewertung der Datenkommunikation. Dies kann über das integrierte Diagnosedisplay des Controller e oder über den externen eAS-i-Tester mit angeschlossenem PC erfolgen.
Beispiel für einen eAS-i-Tester-Diagnosebildschirm vor bzw. nach Einsatz eines Busabschlusses (termination plug):

Der passive AS-i Busabschluss AC1147 in Kürze:
- Anschluß an die AS-i Leitung über Standard-M12-Stecker.
- Power-LED zur Anzeige der AS-i Spannung.
- Sinnvolle Positionierung an dem Punkt, der am weitesten entfernt vom AS-i Netzteil ist.
- Schutzart IP67 für direkte Feldmontage.
- Kombinierter Einsatz mit Repeatern möglich.