AS-i Sicherheitsmonitor per USB-Schnittstelle parametrierbar
AS-i Sicherheit leicht gemacht.
- 4 sichere Eingänge oder 8 Standard Ein-/Ausgänge lokal.
- 2 sichere elektronische Ausgänge lokal, 6 ansteuerbare Ausgänge im Feld.
- USB 2.0 Schnittstelle zur übersichtlichen Konfiguration und Diagnose per PC.
- Datensicherung auf Chip-Karte für den einfachen Gerätetausch.
- Zertifizierung nach EN 62061/SIL 3, IEC 61508/SIL3 und EN ISO13849-1/PLe.
Mit der anwendungsnahen Konfigurations- und Diagnosesoftware ASIMON V3 G2 erfolgt die Zuordnung und Verknüpfung der sicherheitsrelevanten Buskomponenten übersichtlich und schnell in bewährter Funktionsplan-Darstellung unter Windows.