AS-i Profinet Gateway der dritten Generation.

AS-i Profinet Gateway der dritten Generation.

AS-i Gateways mit extrem kurzer Durchreichzeit.

  • Farbdisplay zur übersichtlichen Diagnose und Inbetriebnahme.
  • Erdschlusswächter.
  • Profinet-Switch mit 2-Ports.
  • Profinet-Zertifizierung gemäß Conformance Class B.
AS-i Gateway Generation
Den Bus im Blick
Das ifm-Gateway ist die schnelle Verbindung von AS-i zu Profinet. Dank Farbdisplay und Web-Interface ist der Status aller AS-i Slaves auf einen Blick zu erkennen. Das Quick-Setup-Menü und die intuitive Bedienung vereinfachen Einrichtung und Diagnose. Zusätzlich ermöglicht das Web-Interface einen vollständigen Zugriff aus der Ferne.
Drei Arten der Spannungsversorgung
Die flexible Spannungsversorgung sorgt für eine kostengünstige Einbindung in Ihre Applikation. Die Geräte lassen sich mit AS-i Netzteilen, mit DC-Netzteilen oder einer Kombination aus beiden betreiben. Auch die Versorgung mehrerer AS-i Netze aus einem Netzteil ist erlaubt.

AC1401 - AS-i Profinet Gateway, Einsatz als AS-i Profinet Gateway, AS-i Master Ethernet-Konfigurationsschnittstelle Profinet RT Device Class B LCD-Farbdisplay, IP 20, Umgebungstemperatur 0...60 °C, Klemmen bis 2,5 mm²
AC1402 - AS-i Profinet Gateway, Einsatz als AS-i Profinet Gateway, AS-i Master Ethernet-Konfigurationsschnittstelle Profinet RT Device Class B LCD-Farbdisplay, IP 20, Umgebungstemperatur 0...60 °C
AC1411 - AS-i Profibus Gateway, Einsatz als Profibus Gateway, AS-i Master Ethernet-Konfigurationsschnittstelle Profibus DP (DPV0 + DPV1) LCD-Farbdisplay, IP 20, Umgebungstemperatur 0...60 °C, Klemmen bis 2,5 mm²
AC1412 - AS-i Profibus Gateway, Einsatz als Profibus Gateway, AS-i Master Ethernet-Konfigurationsschnittstelle Profibus DP (DPV0 + DPV1) LCD-Farbdisplay, IP 20, Umgebungstemperatur 0...60 °C, Klemmen bis 2,5 mm²
AC1250 - AS-i Datenentkopplungsmodul, IP 20, Umgebungstemperatur 0...60 °C, Klemmen bis 2,5 mm²