AS-i und IO-Link – eine gute Verbindung.

AS-i und IO-Link – eine gute Verbindung.

AS-i Modul mit 2 IO-Link Ports.

  • Einfache Parametrierung der IO-Link Devices.
  • Erweiterte Diagnose für IO-Link Devices.
  • Verlustfreie Datenübertragung.
  • IO-Link Master für Sensoren und Aktuatoren.
  • Kommunikation bis zum Sensor.
Einführung
IO-Link ist die intelligente Verbindung zwischen Device (Sensor oder Aktuator) auf der einen Seite und SPS oder Feldmodul auf der anderen Seite. Mit dem IO-Link AS-i Modul verbinden Sie die Vorteile des Verdrahtungssystems AS-i mit der standardisierten IO-Link Kommunikation. Mit einfachster AS-i Anschlusstechnik bauen Sie die Datenverbindung und Energieversorgung für die IO-Link Devices – Sensoren und Aktuatoren – auf. Die Sensoreinstellungen werden im AS-i Modul gesichert und können bei Bedarf auf einen neuen Sensor übertragen werden.

AC5225 - Aktives ClassicLine-Modul, 2 IO-Link Ports, Für den Anschluss von IO-Link-Sensoren und -Aktuatoren, binärer Sensorik und binärer Aktuatorik, Adressierbuchse, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C

Aktuelles Bulletin