AirBoxen: AS-i Pneumatik mit Schnellmontagetechnik.

AirBoxen: AS-i Pneumatik mit Schnellmontagetechnik.

Montagesicherheit, hohe Schutzart und neue Ventilfunktionen.

  • Überschneidungsfreie Schieberventile.
  • Druckspitzenfestigkeit bis 12 bar.
  • 3 frei wählbare Richtungen des Flachkabels.
  • Erweiterter Adressmodus.
Einführung
Nach der erfolgreichen Markteinführung der ClassicLine-Module für den Feldeinsatz folgen nun die AirBoxen mit einer Vielzahl neuer Eigenschaften. Die AirBoxen überzeugen ebenfalls durch die neuartige Montagetechnik, zusätzlichen Ventilfunktionen und vielen weiteren neuen Features.
Besondere Eigenschaften
  • Überschneidungsfreie Schieberventile
  • 2 x 3/2 Wege-Ventile, 1 x 5/2 Wege-Ventil (monostabil/bistabil)
  • 1 x 5/3 Wege-Ventil mit gesperrter Mittelstellung
  • schnelle Montage von Ober- und Unterteil
  • Einlegen des Flachkabels aus 3 verschiedenen Richtungen möglich
  • erweiterter Adressmodus
Vorteile und Kundennutzen
Neue Ventilfunktionen, Schieberventiltechnik und erhöhte Druckspitzenfestigkeit sind die wesentlichen neuen Merkmale der AirBoxen. Die einfache Montage der AirBoxen auf das AS-i Flachkabel durch die neue Schnellmontagetechnik garantiert dem Anwender maximale Sicherheit. Eine zusätzliche FAULT-LED gehört genauso wie die LEDs zur Anzeige des logischen Zustands der SPS-Ausgänge zum Standard aller AirBox-Varianten. Die einfache Adressierung der AirBoxen kann spannungslos vor der Montage durch die implementierte Adressierschnittstelle erfolgen.

Ventilfunktionen der AirBoxen

AC5227 - AS-i AirBox, 2 x 3/2-Wege überschneidungsfreie Schieberventile, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar, Adressierbuchse, IP 67, Umgebungstemperatur -10...55 °C
AC5228 - AS-i AirBox, 2 x 3/2-Wege überschneidungsfreie Schieberventile, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar, Version 2.11 und 3.0 mit erweitertem Adressmodus, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -10...55 °C
AC5243 - AS-i AirBox, 2 x 3/2-Wege überschneidungsfreie Schieberventile, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar, Version 2.11 und 3.0 mit erweitertem Adressmodus, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -10...55 °C
AC5243 - AS-i AirBox, 2 x 3/2-Wege überschneidungsfreie Schieberventile, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar, Version 2.11 und 3.0 mit erweitertem Adressmodus, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -10...55 °C
AC5246 - AS-i AirBox, 5/2-Wege überschneidungsfreies Schieberventil, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar, Version 2.11 und 3.0 mit erweitertem Adressmodus, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -10...55 °C
AC5249 - AS-i AirBox, 5/2-Wege überschneidungsfreies Schieberventil, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar, Version 2.11 und 3.0 mit erweitertem Adressmodus, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -10...55 °C
AC5251 - AS-i AirBox, 5/2-Wege bistabil überschneidungsfreies Schieberventil, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar, Version 2.11 und 3.0 mit erweitertem Adressmodus, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -10...55 °C
AC5253 - AS-i AirBox, 5/2-Wege bistabil überschneidungsfreies Schieberventil, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar, Version 2.11 und 3.0 mit erweitertem Adressmodus, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -10...55 °C
AC5270 - AS-i AirBox, 5/3-Wege überschneidungsfreies Schieberventil, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar, Version 2.11 und 3.0 mit erweitertem Adressmodus, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -10...55 °C
AC5271 - AS-i AirBox, 5/3-Wege überschneidungsfreies Schieberventil, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar, Adressierbuchse, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -10...55 °C
Silo-Applikationsbeschreibung "AS-i gut im Futter" (PDF-File 159 kB) Applikationsbericht "Siloanlagen" (PDF-File 985 kB)