500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren.

500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren.

3-Leiter-Zylindersensoren für den AC- oder DC-Spannungsbereich.

  • Als 3-Leiter-Sensoren an allen gängigen Steuerungen anschließbar.
  • Großer Temperaturbereich von -25...70°C.
  • Adaption über Anschlussleitung, M8- und M12-Steckverbindung.
  • Selbstklemmende Fixierung für leichte Einhandmontage.
  • Praktisch: einfach und schnell von oben in die Nut einsetzbar.
Ein Sensor für hohe Anforderungen
Für Anwendungen mit hohen Lastströmen bis 500 mA bietet die Familie der T-Nut-Zylindersensoren jetzt entsprechende Sensoren. Sie lassen sich zuverlässig auf alle gängigen Zylinderbauformen adaptieren. Die selbstklemmende Fixierung sowie die einfache Positionierung innerhalb der T-Nut unterstützten eine bequeme Einhandmontage. Der Sensor wird über eine Kombikopfschraube fixiert. Dies sorgt zusätzlich für eine ausgezeichnete Kabelzugentlastung.
Ein Sensor für fast jedes Zylinderprofil
Mit dem vielfältigen Sortiment an Adapterzubehör lassen sich die T-Nut-Sensoren an fast jeden T-Nut-, Rund-, Zugstangen-, Profilrohr- oder Trapeznutzylinder anbringen. Lagerhaltung und die Montagezeit lassen sich dadurch reduzieren.
Großes Spektrum an Adaptern
Mit dem bestehenden Adapterzubehör lässt sich dieser Sensor an gängige T-Nut-, Zugstangen-, Profilrohr- oder Trapeznutzylinder anbringen. Daneben bietet ifm, ergänzend zum Sensor, ein umfangreiches Programm an Trennschaltverstärkern.
Applikationen:
T-Nut-Zylindersensoren für den Einsatz in industrieller Umgebung wie Verpackungs- oder Handlingsmaschinen.

Anschlussleitung 0,3 m PUR mit M8-Steckverbindung · Ausgangsfunktion NO · 3-Leiter

MR0119 - Zylindersensor mit Reed-Kontakt, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, AC/DC PNP, Schließer, bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PUR-Kabel, mit M8-Steckverbindung (Schnapp-Schraubverbindung)

Anschlussleitung 0,3 m PUR mit M8-Steckverbindung drehbar · Ausgangsfunktion NO · 3-Leiter

MR0120 - Zylindersensor mit Reed-Kontakt, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, AC/DC PNP, Schließer, bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PUR-Kabel, mit M8-Steckverbindung, mit drehbarer Rändelmutter, mit Rüttelsicherung

Anschlussleitung 2 m PUR · Ausgangsfunktion NO · 3-Leiter

MR0122 - Zylindersensor mit Reed-Kontakt, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, AC/DC PNP, Schließer, bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PUR-Kabel

Anschlussleitung 6 m PUR · Ausgangsfunktion NO · 3-Leiter

MR0123 - Zylindersensor mit Reed-Kontakt, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, AC/DC PNP, Schließer, bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PUR-Kabel

Anschlussleitung 0,3 m PUR mit M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion NO · 3-Leiter

MR0121 - Zylindersensor mit Reed-Kontakt, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, AC/DC PNP, Schließer, bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PUR-Kabel, mit M12-Steckverbindung, mit drehbarer Rändelmutter

Aktuelles Bulletin