4-Port IO-Link-Master: Intelligenter Anschluss von Sensoren
IO-Link-Master
- 4 IO-Link-Ports mit voller V1.1-Funktionalität, COM1-, COM2-, COM3- und SIO-Mode
- Master und Devices mit der Software LR DEVICE konfigurierbar
- 2 Ethernet-Ports 10/100 MBit/s mit Switch für Profinet
- SAPready durch LR AGENT EMBEDDED
- Spannungsversorgung über Standard-Sensorleitung, M12 A-kodiert
Robuste Feldbusmodule mit sicherer Verbindung
Die neuen IO-Link-Master der ifm sind auch in schwierigster Umgebung die
beste Wahl: Die Werkstoffe und Produktionsverfahren sind identisch mit
denen der ifm-Verbindungsleitungen der bewahrten Produktreihe EVC. Die
ecolink-Technologie garantiert zuverlassige, dauerhaft dichte M12-Verbindungen
der Anschlussleitungen.
Energiebegrenzung für UL Class2 Geräte
Viele Sensoren verlangen eine energiebegrenzte Versorgung mit UL Class2
Zulassung. Die damit verbundene Begrenzung der Energie erfolgt ublicherweise
durch ein entsprechendes Netzteil. Mit dem IO-Link-Master AL1100
konnen nun auch Sensoren gemas UL Class2 versorgt werden, ohne dass
der Betrieb an einem energiebegrenzten nach UL Class2 zugelassenen
Netzteil erforderlich ist.
Vorteile und Kundennutzen
Sensoren konfigurieren mit LR DEVICEDie intuitive Software findet alle IO-Link-Master im Ethernet-Netzwerk und erstellt eine Ubersicht uber die gesamte Anlage. Zudem werden alle angeschlossenen Sensoren mit den jeweiligen Parametern dargestellt. Somit ist eine Parametrierung aller Sensoren im System von zentraler Stelle aus moglich.
Einfacher Sensoranschluss
Der Anschluss von Sensoren und Aktuatoren erfolgt uber Standard-M12-Verbindungsleitungen ohne Schirmung. Es konnen bis zu 4 IO-Link-Sensoren angeschlossen und mit bis zu 3,6 A versorgt werden. Mit dem Zubehor EVC693 lasst sich zusatzliche Hilfsenergie fur den Anschluss von IO-Link-Aktuatoren einspeisen. Die Leitungslange kann bis zu 20 m betragen.
Sichere digitalisierte Daten
Die Daten der Sensoren werden digital ubertragen. Anders als bei analogen Signalen konnen Kontaktwiderstande und EMV-Storungen die Signale hierbei nicht verfalschen.
Direkte Verbindung zur IT
Der integrierte LR AGENT EMBEDDED schickt auf Wunsch die Prozesswerte ohne Umweg uber die SPS an ERP-Systeme. Dieser zweite Kommunikationspfad steht parallel zu Profinet uber die Busverkabelung zur Verfugung.
IO-Link-Master mit Profinet-Schnittstelle
![]() | AL1100 - IO-Link Master mit Profinet-Schnittstelle, max. 4 IO-Link-Ports / max. 8 digitale Eingänge / max. 4 digitale Ausgänge, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...60 °C |