Induktive Ganzmetallsensoren: Schon mit 2 Drähten zum Ziel.

Induktive Ganzmetallsensoren: Schon mit 2 Drähten zum Ziel.

Überzeugend: Extrem widerstandsfähig in den Bauformen M8 bis M30.

  • Nur 40 mm Baulänge: Ideal für kompakte Maschinen.
  • Antihaftbeschichtung gegen Schweißspritzer.
  • Mechanisch resistent gegen Schläge auf die aktive Fläche.
  • Einstellhilfe per LED.
  • Vibrations- und Schockfest.
Materialien
Beim Gehäuse besteht sowohl das Gewinderohr als auch die Stirnfläche aus Edelstahl.
Einsatz im Schweißbereich
Die Antihaftbeschichtung lässt Schweißspritzer am Sensor abperlen.
Einsatz in Ölen und Kühlschmiermitteln
Durch den speziellen konstruktiven Aufbau, zusätzliche Dichtungen sowie die Verwendung eines Kunststoffes, der gegen Öl- und Kühlschmiermittel resistent ist, wird eine hohe Standzeit erreicht.
Einstellen per LED
Die LED-Einstellanzeige bietet eine schnelle Justage und die optimale Nutzung des erhöhten Schaltabstandes.
Applikationsnahe Tests
Eine Reihe von Tests haben die Sensoren für den robusten Einsatzfall qualifiziert:
  • Schocktest
  • Schlagtest
  • Bürstentest
  • Vibrationstest
Applikationen
Metallverarbeitung und Schweißanlagen

M12-Steckverbindung · 0,3 m PVC-Kabel · Ausgangsfunktion NO · 2-Leiter DC PNP / NPN

IER203 - Induktiver Sensor, M8 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, , DC PNP/NPN, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PUR-Kabel, mit M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
IER206 - Induktiver Sensor, M8 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, , DC PNP/NPN, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PUR-Kabel, mit M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
IFR203 - Induktiver Sensor, M12 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, , DC PNP/NPN, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PVC-Kabel, mit M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
IFR206 - Induktiver Sensor, M12 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, , DC PNP/NPN, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PVC-Kabel, mit M12-Steckverbindung, drehbar, Kontakte vergoldet
IGR203 - Induktiver Sensor, M18 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, , DC PNP/NPN, Schaltabstand 6 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PVC-Kabel, mit M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
IGR206 - Induktiver Sensor, M18 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, , DC PNP/NPN, Schaltabstand 6 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PVC-Kabel, mit M12-Steckverbindung, drehbar, Kontakte vergoldet
IIR203 - Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, , DC PNP/NPN, Schaltabstand 12 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PVC-Kabel, mit M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet
IIR206 - Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, , DC PNP/NPN, Schaltabstand 12 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PVC-Kabel, mit M12-Steckverbindung, drehbar, Kontakte vergoldet

3 m PVC-Kabel · Ausgangsfunktion NO · 2-Leiter DC PNP / NPN

IER204 - Induktiver Sensor, M8 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, DC PNP/NPN, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PUR-Kabel
IFR204 - Induktiver Sensor, M12 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, DC PNP/NPN, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PVC-Kabel
IGR204 - Induktiver Sensor, M18 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, DC PNP/NPN, Schaltabstand 6 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PVC-Kabel
IIR204 - Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, DC PNP/NPN, Schaltabstand 12 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PVC-Kabel

5 m PVC-Kabel · Ausgangsfunktion NO · 2-Leiter DC PNP / NPN

IFR205 - Induktiver Sensor, M12 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, DC PNP/NPN, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PVC-Kabel
IGR205 - Induktiver Sensor, M18 x 1, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, DC PNP/NPN, Schaltabstand 6 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PVC-Kabel
IIR205 - Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, DC PNP/NPN, Schaltabstand 12 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PVC-Kabel
Eine Übersicht aller induktiven Ganzmetallsensoren findet man hier.

Aktuelles Bulletin