Produktneuheiten

IO-Link-Device Industrielle Kommunikation
IO-Link-Device
Dezentral digitale Ausgänge per IO-Link schalten – Erweiterung von IO-Link Mastermodulen um 12 digitale Ausgänge
IO-Link-Master für den Hygienebereichifm top product Industrielle Kommunikation
IO-Link-Master für den Hygienebereich
Extra für den sicheren Einsatz in Nassbereichen der Lebensmittelindustrie
IO-Link-Master mit Extra-Powerifm top product Industrielle Kommunikation
IO-Link-Master mit Extra-Power
Mit Daisy-Chain Power-Verkabelung den Stompfad einfach durchschleifen
Robuste IO-Link-Masterifm top product Industrielle Kommunikation
Robuste IO-Link-Master
Feldbusmodule mit sicherer Verbindung zum Anschluss für intelligente Sensoren
Induktive Ganzmetallsensoren für beengte Platzverhältnisse Positionssensoren
Induktive Ganzmetallsensoren für beengte Platzverhältnisse
Robuste Sensoren mit Schutzart IP 65 bis IP 69K für flexiblen Einsatz bei Medientemperaturen -40...85 C°
Bauform O1D mit PMD-Technologie Positionssensoren
Bauform O1D mit PMD-Technologie
Einsetzbar in Applikationen mit Hintergrundausblendung
Kleine Targets für Magnetsensoren Positionssensoren
Kleine Targets für Magnetsensoren
Mit großen Schaltabständen bis 55 mm und leicht montierbar
Pucks zur Positionsrückmeldung Positionssensoren
Pucks zur Positionsrückmeldung
Flexible Schaltnocken fest (90°) oder beliebig im Winkel einstellbar
Drucksensor mit IO-Link sowie zwei Schaltausgängen Prozesssensoren
Drucksensor mit IO-Link sowie zwei Schaltausgängen
Kontinuierliche Prozesswertübertragung und erweiterte Diagnosefunktionen im SW19-Gehäuse
Füllstände wartungsfrei erfassenifm top product Prozesssensoren
Füllstände wartungsfrei erfassen
Stärkste Anhaftungsunterdrückung, schock- und vibrationsfest im robusten Edelstahlgehäuse
Robuste Drehzahlsensoren mit IO-Link Sensoren für Motion Control
Robuste Drehzahlsensoren mit IO-Link
Im Metallgehäuse mit ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3D
Multifunktionales Auswertesystem für analoge Messwerte Sensoren für Motion Control
Multifunktionales Auswertesystem für analoge Messwerte
Gute Ablesbarkeit und intuitive Bedienung mittels Touch-Display
AS-i Safety-at-Work-Modul Sicherheitstechnik
AS-i Safety-at-Work-Modul
Zwei sichere digitale Eingänge sowie zwei Standard-Ausgänge an einer Adresse
ioControl – robustes E/A-Modul Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
ioControl – robustes E/A-Modul
Mobiltaugliches Modul mit integrierter Steuerung und hoher Schutzart
ecomatController V3, Standard- und SafetyController in Einemifm top product Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
ecomatController V3, Standard- und SafetyController in Einem
Standard- und SafetyController in Einem
Kabelverbindungen im Nassbereich minimieren Spannungsabfallifm top product Verbindungstechnik
Kabelverbindungen im Nassbereich minimieren Spannungsabfall
ecolink M12-Kabel, halogen- und silikonfrei, für den Hygienebereich mit 4 x 1 mm²
Kabelverbindungen im Nassbereich mit Ethernet D-Codeifm top product Verbindungstechnik
Kabelverbindungen im Nassbereich mit Ethernet D-Code
ecolink M12, Ethernet CAT 5 / CAT 5e (Sternvierer) für die Lebensmittelindustrie
SmartSPS DataLine: Flexibles Automatisierungssystem Industrielle Kommunikation
SmartSPS DataLine: Flexibles Automatisierungssystem
Die SmartSPS DataLine ist bestens für Industrie-4.0-Anwendungen gerüstet
Augmented Reality: Mobile 3D Smart Camera mit Overlay-Funktionifm top product Industrielle Bildverarbeitung
Augmented Reality: Mobile 3D Smart Camera mit Overlay-Funktion
3D/2D-Sensor für mobile Arbeitsmaschinen
Mobile 3D-Kamera – 2D und 3D in Einemifm top product Industrielle Bildverarbeitung
Mobile 3D-Kamera – 2D und 3D in Einem
3D/2D-Kamera für mobile Arbeitsmaschinen
Optische 3D-Füllstandmessung und Grenzstanderfassung Industrielle Bildverarbeitung
Optische 3D-Füllstandmessung und Grenzstanderfassung
3D-Sensoren mit PMD-Technologie
4-Port IO-Link-Master: Intelligenter Anschluss von Sensoren Industrielle Kommunikation
4-Port IO-Link-Master: Intelligenter Anschluss von Sensoren
IO-Link-Master
LR DEVICE Parametriersoftware mittels IO-Link-Master Industrielle Kommunikation
LR DEVICE Parametriersoftware mittels IO-Link-Master
IO-Link-Parametrierung via Master
LR SENSOR Punkt-zu-Punkt-Parametriersoftware für IO-Link-Geräte Industrielle Kommunikation
LR SENSOR Punkt-zu-Punkt-Parametriersoftware für IO-Link-Geräte
IO-Link-Parametrierung direkt
Neue induktive Sensoren für die intelligente Positionsüberwachung Positionssensoren
Neue induktive Sensoren für die intelligente Positionsüberwachung
Induktive Sensoren mit IO-Link
Das neue Opto-Highlight, der O8 – klein, aber oho!ifm top product Positionssensoren
Das neue Opto-Highlight, der O8 – klein, aber oho!
Infrarotsensoren / Rotlichtsensoren in Miniaturbauform
Induktiver Allstrom-Doppelsensor mit Anschlussraum Positionssensoren
Induktiver Allstrom-Doppelsensor mit Anschlussraum
Rückmeldesysteme für Hubventile und Schwenkantriebe
Systemlösungen für Handarmaturen und Kugelhähne Positionssensoren
Systemlösungen für Handarmaturen und Kugelhähne
Zubehör für Ventilsensoren
Schnell im Einsatz – mechanisch einstellbarer Temperaturschalter Prozesssensoren
Schnell im Einsatz – mechanisch einstellbarer Temperaturschalter
Temperatursensor mit Stellringen
Temperatursensor TV – ein Sensor, zwei Lösungen Prozesssensoren
Temperatursensor TV – ein Sensor, zwei Lösungen
Temperatursensor mit IO-Link und Schaltausgängen