Verteiler mit ecolink-Technik, die sichere Verbindung.
 
 

 
Von der Fabrikautomation bis zur Werkzeugmaschinenindustrie.
  • Mechanischer Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung.
  • Optimale Abdichtung auch bei werkzeugfreier Montage.
  • Verbindungstechnik entspricht der M12-Norm (EN 61076).
  • Hochwertige Materialien für eine hohe Anlagenverfügbarkeit.


Verteiler mit ecolink-Techik für anspruchsvolle Anwendungen.
Die meisten Applikationen erfordern spezielle Lösungen. Nur hochwertige Materialien, sichere Produktionsprozesse und fehlerfreie Montage führen auf Dauer zum Erfolg.

ecolink-Technik:
Durch Einsatz der neuen ecolink-Technik werden Montagefehler vermieden. Ein integrierter, mechanischer Festanschlag schützt den O-Ring gegen Zerstörung. So ist eine Montage auch ohne teure Drehmomentwerkzeuge schnell und sicher möglich.
Der O-Ring wird immer richtig gepresst und sorgt damit für hohe Schutzarten von IP 67, IP 68 bzw. IP 69K.

Applikationen:
Fabrikautomation, Werkzeugmaschinen, Hydraulik

Zentralverteiler mit Kabelanschluss
EBC013 - Zentralverteiler, 4-fach, halogenfrei, silikonfrei, Kontakte vergoldet , IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 5 m PUR-Kabel
EBC025 - Zentralverteiler, 4-fach, halogenfrei, silikonfrei, Kontakte vergoldet , IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 10 m PUR-Kabel
EBC014 - Zentralverteiler, 4-fach, halogenfrei, silikonfrei, Kontakte vergoldet , IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 5 m PUR-Kabel
EBC026 - Zentralverteiler, 4-fach, halogenfrei, silikonfrei, Kontakte vergoldet , IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 10 m PUR-Kabel
EBC017 - Zentralverteiler, 6-fach, halogenfrei, silikonfrei, Kontakte vergoldet , IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 5 m PUR-Kabel
EBC029 - Zentralverteiler, 6-fach, halogenfrei, silikonfrei, Kontakte vergoldet , IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 10 m PUR-Kabel
EBC018 - Zentralverteiler, 6-fach, halogenfrei, silikonfrei, Kontakte vergoldet , IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 5 m PUR-Kabel
EBC030 - Zentralverteiler, 6-fach, halogenfrei, silikonfrei, Kontakte vergoldet , IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 10 m PUR-Kabel
EBC021 - Zentralverteiler, 8-fach, halogenfrei, silikonfrei, Kontakte vergoldet , IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 5 m PUR-Kabel
EBC033 - Zentralverteiler, 8-fach, halogenfrei, silikonfrei, Kontakte vergoldet , IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 10 m PUR-Kabel
EBC022 - Zentralverteiler, 8-fach, halogenfrei, silikonfrei, Kontakte vergoldet , IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 5 m PUR-Kabel
EBC034 - Zentralverteiler, 8-fach, halogenfrei, silikonfrei, Kontakte vergoldet , IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 10 m PUR-Kabel

Zentralverteiler mit Steckanschluss
EBC001 - Zentralverteiler, 4-fach, halogenfrei, silikonfrei, Kontakte vergoldet , IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °CM23-Steckverbindung
EBC003 - Zentralverteiler, 4-fach, halogenfrei, silikonfrei, Kontakte vergoldet , IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °CM23-Steckverbindung
EBC002 - Zentralverteiler, 4-fach, halogenfrei, silikonfrei, Kontakte vergoldet , IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °CM23-Steckverbindung
EBC004 - Zentralverteiler, 4-fach, halogenfrei, silikonfrei, Kontakte vergoldet , mit LED, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °CM23-Steckverbindung
EBC005 - Zentralverteiler, 6-fach, halogenfrei, silikonfrei, Kontakte vergoldet , IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °CM23-Steckverbindung
EBC007 - Zentralverteiler, 6-fach, halogenfrei, silikonfrei, Kontakte vergoldet , IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °CM23-Steckverbindung
EBC006 - Zentralverteiler, 6-fach, halogenfrei, silikonfrei, Kontakte vergoldet , mit LED, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °CM23-Steckverbindung
EBC008 - Zentralverteiler, 6-fach, halogenfrei, silikonfrei, Kontakte vergoldet , mit LED, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °CM23-Steckverbindung
EBC009 - Zentralverteiler, 8-fach, halogenfrei, silikonfrei, Kontakte vergoldet , IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °CM23-Steckverbindung
EBC011 - Zentralverteiler, 8-fach, halogenfrei, silikonfrei, Kontakte vergoldet , IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °CM23-Steckverbindung
EBC010 - Zentralverteiler, 8-fach, halogenfrei, silikonfrei, Kontakte vergoldet , mit LED, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °CM23-Steckverbindung
EBC012 - Zentralverteiler, 8-fach, halogenfrei, silikonfrei, Kontakte vergoldet , mit LED, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °CM23-Steckverbindung

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 461 kB)