|  |
| |
|
|
|
|
|
R360 SafetyController für den Einsatz in mobilen Maschinen |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Sicherheitstechnik für extreme Anforderungen.
- Sicherheitssteuerung nach EN ISO 13849 / Kat 3, EN 62061 SIL 2.
- Erweiterte Überwachungs- und Prüfroutinen für Hard- und Software.
- Sichere Ein- und Ausgänge für Analog-, Digital-, Impuls- und PWM-Signale.
- CAN Schnittstellen mit CANopen, CANsafety und SAE J 1939 Protokoll.
- Frei programmierbar nach IEC 61131-3 mit CoDeSys.
R 360 SafetyController Durch die integrierten Hardware- und Softwarefunktionen können Applikationen gemäß der neuen Maschinenrichtlinie bis zur Kat. 3 / PL d nach EN ISO 13849 gesteuert und überwacht werden. Permanente Überwachungen der CPU, des Speichers und der übrigen Hardware durch das Betriebssystem und die erweiterten Diagnosefunktionen der Ausgänge gewährleisten einen sicheren Betrieb des Steuerungsprozesses. In dem einfachen und übersichtlichen Programmiersystem CoDeSys stehen alle wichtigen Systeminformationen für das Applikationsprogramm zur Verfügung. Über die CAN Schnittstelle können die Geräte über das CANsafety- und CANopen-Protokoll mit weiteren sicheren und nicht sicherheitsgerichteten Steuerungen oder Ein- /Ausgangsmodulen der R360-Gerätefamilie verbunden werden.
Funktionen und Vorteile In nahezu allen mobilen Maschinen findet man Funktionen, die zu einer Gefährdung von Personen und Material führen können. In immer mehr Applikationsbereichen (z.B. Fahrzeug-Hebebühnen, Müllfahrzeuge) gibt es seit einiger Zeit klar festgelegte Produktnormen. Auch durch die überarbeitete Maschinenrichtlinie werden vielfach neue Anforderungen an Maschinenhersteller gestellt. Aus diesem Grund steigt der Bedarf an zertifizierten elektronischen Baugruppen in mobilen Arbeitsmaschinen. Der SafetyController kann in Applikationen bis Kategorie 3 / PL d nach EN ISO 13849-1 und SIL 2 nach EN 62061 eingesetzt werden.
CR7021 - SafetyController 16 Bit (40 E/A)
CR7506 - SafetyController 16 Bit (24 E/A)
CR7201 - SafetyController 16 Bit (80 E/A)
EC2046 - Anschlusskabel konfektioniert, 1,2 m
EC2086 - Anschlusskabel konfektioniert, 2,5 m
EC2084 - Anschlusskabel konfektioniert, 1,2 m, abgedichtet
EC2097 - Anschlusskabel konfektioniert, 2,5 m, abgedichtet
EC2013 - Anschlussstecker AMP 55-pol., konfektionierbar
CP9006 - Programmiersoftware CoDeSys, deutsche Version
CP9008 - Programmiersoftware CoDeSys, englische Version
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 311 kB)
|
|
|
|