|  |
| |
|
|
|
|
|
Temperaturtransmitter mit exzellenter Ansprechzeit. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Kompakte Temperatursensoren für unterschiedlichste Applikationen.
- Messbereich von -10..150 °C, -50…150 °C, 0…140 °C, 0…100 °C.
- Exzellente Ansprechzeit: T05 = 1 s bzw. T09 = 3 s.
- Hohe mechanische Stabilität.
- Schutzart IP 68 / IP 69K.
Ein Gerät – viele Möglichkeiten Der Temperatursensor vom Typ TA ist ein universeller Transmitter mit einem Stromausgang von 4...20 mA. Durch das Verwenden eines Pt1000-Sensorelements der Genauigkeitsklasse A und der werksinternen Kalibrierung wird eine hohe Genauigkeit erreicht. Die bewährte und hier eingesetzte ifm-Filmtechnologie führt zudem zu einer exzellenten Ansprechzeit. Damit ist dieser Sensor für alle hochgenauen und schnellen Prozesse geeignet.
M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion 4...20 mA · IP 68 / IP69K TA3130 - Messbereich 0...140 °C, Stablänge 46,50 mm TA3131 - Messbereich -50...150 °C, Stablänge 46,50 mm TA3171 - Messbereich -50...150 °C, Stablänge 186,50 mm TA3231 - Messbereich -10...150 °C, Stablänge 123 mm TA3233 - Messbereich -17,8...148,9 °C, Stablänge 123 mm TA3237 - Messbereich 0...100 °C, Stablänge 123 mm TA3333 - Messbereich -17,8...148,9 °C, Stablänge 46,50 mm TA3337 - Messbereich 0...100 °C, Stablänge 46,50 mm
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 352 kB)
|
|
|
|