Kopftransmitter war gestern, Temperatur-Plug ist heute.
 
 

 
Typ TP: Modularer Transmitter mit großem Nutzen.
  • Kleines, leichtes Gehäuse mit M12-Anschlüssen.
  • Minimieren von Montageaufwand und Fehlerquellen.
  • Skalierbare Pt100- / Pt1000-Auswertung von -50…300 °C.
  • Status-LED signalisiert den Betriebszustand.
  • Vollverguss und ecolink M12-Technik garantieren hohe Vibrationsfestigkeit.

Montageaufwand und Fehlerquellen minimieren.
Durch das Verwenden zweier genormter M12-Anschlüsse ist der Montageaufwand des Temperatur-Plugs TP gegenüber eines üblichen Kopf- / Hutschienentransmitters auf ein Minimum reduziert. Zudem sind Fehlerquellen wie zum Beispiel Kabelklemmen nicht mehr vorhanden.

Vielseitig einsetzbar.
Dank 4-Leiter-Pt100- / Pt1000-Auswertung lässt sich der Transmitter auch mit Verbindungskabeln an ein Pt-Element anschließen. Aufgrund der kleinen Bauform eignet er sich somit auch für raue Applikationen, da er sich an sicherer Stelle montieren lässt. Zusätzlich erlaubt die Skalierbarkeit des TPs von -50...300 °C mit dem USB Interface E30396 ein individuelles Anpassen des Messbereiches an nahezu jede Applikation.

M12-Anschlüsse · Ausgangsfunktion 4…20 mA / IO-link
TP3232 - Messbereich -50...300 °C
TP3237 - Messbereich 0...100 °C
TP3231 - Messbereich -50...150 °C
TP3233 - Messbereich -18...148,9 °C

Stabsensoren
TT1081 - Pt100 Stabsensor, L=160 mm
TT2081 - Pt100 Stabsensor, L=260 mm
TT3081 - Pt100 Stabsensor, L=360 mm
TT5081 - Pt100 Stabsensor, L=560 mm

Kabelsensoren
TS2229 - Pt100 Anlegefühler für M6, 32 x 12 mm
TS2056 - Pt100 Kabelsensor, Ø 10 mm, 2 m Kabel
TS2256 - Pt100 Kabelsensor, Ø 6 mm, 2 m Kabel
TS2659 - Pt100 Einschraubsensor, M6, 2 m Kabel
 

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 373 kB)