|  |
| |
|
|
|
|
|
AS-i CompactLine-Modul trifft auf ecolink M12. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Für eine sichere Verbindung, auch in rauer Umgebung.
- Modul und Verbindungstechnik: Besonders schock- und vibrationsfest.
- Busanschluss des Moduls über AS-i Flachkabel oder M12-Stecker.
- CompactLine-Module auch in V4A-Ausführung verfügbar.
- ecolink M12 - integrierter Festanschlag zum Schutz des O-Rings.
Die sichere Verbindung Nur hochwertige Materialien, sichere Produktionsprozesse und fehlerfreie Montage führen auf Dauer zum Erfolg. Der in den ecolink M12-Anschluss integrierte Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung durch zu festes Anziehen der Mutter. Die Montage erfolgt somit schnell und sicher. Der O-Ring wird ohne teures Drehmomentwerkzeug immer richtig gepresst und sorgt damit für eine hohe Schutzart. Unbeeindruckt von Schock und Vibration Die asymmetrisch wirkende Vibrationssicherung im ecolink-Kabel hält die Überwurfmutter fest in ihrer Position und garantiert so eine optimale und dauerhafte Abdichtung zwischen Modul und Verbindungstechnik. Der Vollverguss schützt die Bauelemente sicher vor harten Beanspruchungen. CompactLine M12, digitale Eingänge, digitale Ausgänge 2 A Transistor
AS-i und AUX über Flachkabel AC2410 - 4 digitale Eingänge AC2451 - 4 digitale Eingänge, V4A-Ausführung AC2417 - 4 digitale Ausgänge AC2411 - 2 digitale Eingänge, 2 digitale Ausgänge AC2412 - 4 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge AC2452 - 4 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge, V4A-Ausführung
AS-i und AUX über M12 AC2464 - 4 digitale Eingänge AC2465 - 4 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 376 kB)
|
|
|
|