|  |
| |
|
|
|
|
|
Sicher und zuverlässig: T-Nut-Zylindersensor im Namur-Bereich. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Verschleißfreier und robuster Sensor für die Kategorie 1G/1D (Zone 0/20).
- Namur-Sensor nach der EN 60947-5-6 Norm entwickelt.
- Alles aus einer Hand: Sensor und Trennschaltverstärker verfügbar.
- Ein Sensor für unterschiedliche Zylinderbauformen nutzbar.
- Leichte Einhandmontage durch klemmende Fixierung.
- Von oben in die Nut einsetzbar.
Die Familie wird größer Der T-Nut-Zylindersensor für den Atex-Namur-Bereich ergänzt das ifm Angebot an Zylindersensoren für Pneumatikzylinder.
Gute Fixierung und leichte Montage Der ifm-Sensor bietet die schon bewährten Vorteile: Selbstklemmende Fixierung, Kabelzugentlastung, leichte Einhandmontage, gut sichtbare LED-Anzeige für den Schaltzustand. Großes Spektrum an Adaptern Mit dem bestehenden Adapterzubehör lässt sich dieser Sensor an gängige T-Nut-, Zugstangen-, Profilrohr- oder Trapeznutzylinder anbringen. Daneben bietet ifm, ergänzend zum Sensor, ein umfangreiches Programm an Trennschaltverstärkern.
Applikationen: Siloklappen, Elevatoren, Mühlen oder Fördertechnik.
MK502A - Zylindersensor mit AMR Zelle, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, ATEX-Zulassung Gruppe II, Kategorie 1D/1G, Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit den Höchstwerten U = 15V / I = 50mA / P = 120mW, Schließer, bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PVC-Kabel
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 351 kB)
|
|
|
|