Positionssensorik und Objekterkennung Fluidsensorik und Diagnosesysteme
2-Leiter Drucksensor, parametrierbar über IO-Link. Kopftransmitter war gestern, Temperatur-Plug ist heute. Vor-Ort-Auswerteeinheit für Strömungssensoren. Diese Temperatursensoren lassen nichts anbrennen. Druckluftzähler mit Anzeige und Totalisatorfunktion Schnelle Diagnoseelektronik für Maschinenabschaltung Kombinierter Ölfeuchte- und Temperatursensor Automationsschnittstelle: das OPC-Server-Interface Kompakter Drucksensor für Robotik und Handling Neue Pt100-Sensoren für industrielle Anwendungen Überfüllsicherung für flüssige Medien Durchflusssensor für exakte Trinkwassermessung Hydrostatische Füllstandmessung im Ex-Bereich IO-Link Memory Plug für Sensoren-Parametrierung Kontaktmanometer mit G 1/2 Anschluss Neuer G1 Prozessanschluss für Manometer PG Permanente Schwingungsüberwachung Pt100- / Pt1000-Anlege- und Einschraubsensoren Hygienischer Grenzstandsensor - Typ LMT Archiv
Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Erweiterte Diagnoseelektronik für Maschinen- und Betriebszustände.
 
 

 
Jetzt mit frei konfigurierbaren Betriebsstunden- und Ereigniszählern.
  • Frequenzselektive Schwingungsüberwachung von bis zu 4 Messstellen.
  • 2 Analogeingänge für zusätzliche Sensoren.
  • Ethernet-Schnittstelle zur Einbindung in die Betriebsdatenerfassung.
  • Belastungszähler (Stoß, Schwingung, Temperatur).
  • Impulsdichte- (Stöße-) und Impulssummenzähler.

Frei einstellbare Zählerfunktion
Neben den bereits bekannten Funktionen wie Diagnose, Überwachung und Trendspeicher können nun zusätzlich bis zu 12 Zähler konfiguriert und mittels Alarmschwelle überwacht werden. Gezählt werden Betriebs-, Belastungsstunden (z. B. aufgrund einer Schwingungswert- bzw. Temperaturschwellenüberschreitung) sowie Impulse pro Zeit und in Summe. Die tatsächlichen Laufzeiten und Beanspruchungsgrößen werden automatisch ermittelt und an ein übergeordnetes System weitergegeben. Beispielsweise lassen sich dann mittels RTM-Software leistungsbezogene Maßnahmen in SAP einleiten. Weitere neue Funktionen sind Passwortschutz mit verschiedenen Zugriffsebenen, Broadcast Search (um weitere VSE Einheiten im Netzwerk zu lokalisieren), DHCP-Option und die Erweiterung der Historienfunktion um die Zählerstände.

Auswerteeinheit für efector octavis Schwingungssensoren der Baureihe VSA
VSE100 - Diagnoseelektronik für Schwingungssensoren, 4 Sensoreingänge 0...10 mA, Ethernet Schnittstelle, IP 20, Umgebungstemperatur 0...70 °C, Combicon

VES003 - Parametriersoftware für VSExxx
EC2080 - Verbindungskabel, Ethernet, Gekreuztes Patchkabel, IP 68Umgebungstemperatur -25...80 °C, PVC-Kabel
E30112 - Verbindungskabel, Ethernet, Gekreuztes Patchkabel, IP 68Umgebungstemperatur -25...80 °C, PVC-Kabel
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 400 kB)