Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich ecolink M12 Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Sicherheitsschaltgerät mit Halbleiterausgängen
 
 

 
Multifunktional mit Halbleiterausgängen passend für Ihre Anwendungen.
  • NOT-HALT mit Querschlusserkennung und wahlweise Gleichzeitigkeitsüberwachung.
  • Mechanische Sicherheitsschalter und Sicherheitssensoren anschließbar.
  • Für taktende Sicherheitssensoren der ifm electronic.
  • Zweihandschaltung nach EN 574, Typ IIIC, mechanisch oder elektronisch.
  • Zertifiziert nach, IEC 61508, ISO 13849-1, EN 574 Typ IIIC.

Die Anschlussmöglichkeiten an das Sicherheitsschaltgerät sind vielseitig. So übernimmt es Überwachungsaufgaben im Sicherheitsbereich in Verbindung mit unterschiedlichen berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen (BWS). Die Auswertung der Signale von Sicherheitslichtschranken, Sicherheitslichtgittern, elektronischen oder mechanischen Sicherheitsgebern für Schutztürkontakte oder Positionsgeber mit oder ohne Querschlusserkennung sind nur einige der Anwendungen. Das Sicherheitsschaltgerät verfügt über mehrere multifunktionale selbsterkennende und überwachende kurzschlussfeste Eingänge und Ausgänge. Die Gleichzeitigkeitsüberwachung von Eingängen sowie die Funktionen „überwachter“ oder „automatischer Start“ sind wahlweise einstellbar. Der Betrieb in Zweihandanwendung nach EN 574 Typ IIIC in Verbindung mit elektronischen oder mechanischen Gebern ist ein weiterer Vorteil des Sicherheitsschaltgerätes.

Sicherheitsschaltgerät mit Halbleiterausgängen für mechanische oder elektronische Schaltgeber, z. B. für Lichtschranken, Lichtgitter, Sicherheitssensoren oder Zweihandschaltung.
G1503S - Sicherheitsschaltgerät, Steckleiste Phoenix Contact MSTBO, Zum Anschluss von elektronischen und mechanischen Sicherheitsschaltgebern und zum Einsatz als Zweihandschaltung, IP 20, Umgebungstemperatur -25...55 °C, Combicon Stecker mit Schraubklemmen

Induktive Sicherheitssensoren

Gewindebauform M12 x 1
GF711S - Induktiver Sicherheitssensor, M12 x 1, Freigabezone: 0,5...4 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung

Gewindebauform M18 x 1
GG711S - Induktiver Sicherheitssensor, M18 x 1, Freigabezone: 1...8 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung
GG712S - Induktiver Sicherheitssensor, M18 x 1, Freigabezone: 1...5 mm, bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung

Gewindebauform M30 x 1,5
GI701S - Induktiver Sicherheitssensor, M30 x 1,5, Freigabezone: 6...12 mm, nicht bündig einbaubar, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung
GI711S - Induktiver Sicherheitssensor, M30 x 1,5, Freigabezone: 1...15 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung
GI712S - Induktiver Sicherheitssensor, M30 x 1,5, Freigabezone: 1...10 mm, bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung

Quaderbauform 40 x 40 mm
GM701S - Induktiver Sicherheitssensor, Freigabezone: 10...15 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung
GM705S - Induktiver Sicherheitssensor, Freigabezone: 4...20 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...60 °C, M12-Steckverbindung
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 392 kB)