|  |
| |
|
|
|
|
|
Die kostengünstige Alternative. T-Nut-Reed-Sensoren. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
T-Nut-Zylindersensoren für den AC/DC-Spannungsbereich bis 120 V.
- Als 2-Leiter PNP/NPN anschließbar.
- Großer Temperaturbereich von -25…70°C.
- Adaption über Anschlussleitung, M8- und M12-Steckverbindung.
- Selbstklemmende Fixierung für leichte Einhandmontage.
- Praktisch: Einfach und schnell von oben in die Nut einsetzbar.
Ein Reed-Kontakt für Standardanwendungen Zur Familie der T-Nut-Zylindersensoren zählt jetzt auch ein Reed-Element. Dieses reagiert vergleichbar sensibel auf Magnetfeldänderungen wie die gängigen elektronischen Zylindersensoren.
Gute Fixierung und leichte Montage Der ifm-Sensor bietet die schon bekannten Vorteile: Er lässt sich durch seine selbstklemmende Fixierung mechanisch in die T-Nut einklemmen. Zudem bietet die Fixierung am Ende des Gehäuses zusätzlich eine ausgezeichnete Kabelzugentlastung.
Adapter für fast jedes Zylinderprofil Mit dem vielfältigen Sortiment an Adapterzubehör lässt sich der T-Nut-Sensor an fast jeden Rund-, Zugstangen-, Profilrohr- oder Trapeznutzylinder anbringen.
Applikationen: T-Nut-Zylindersensoren für den Einsatz in industrieller Umgebung wie Verpackungs- oder Handlingsmaschinen.
Anschlussleitung 0,3 m PUR mit M8-Steckverbindung · Ausgangsfunktion Schließer · 2-Leiter MR0101 - Zylindersensor mit Reed-Kontakt, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, AC/DC PNP/NPN, Schließer, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PUR-Kabel, mit M8-Steckverbindung (Schnapp-Schraubverbindung) Anschlussleitung 0,3 m PUR mit M8-Steckverbindung drehbar · Ausgangsfunktion Schließer · 2-Leiter MR0102 - Zylindersensor mit Reed-Kontakt, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, AC/DC PNP/NPN, Schließer, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PUR-Kabel, mit M8-Steckverbindung, mit drehbarer Rändelmutter Anschlussleitung 2 m PUR · Ausgangsfunktion Schließer · 2-Leiter MR0100 - Zylindersensor mit Reed-Kontakt, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, AC/DC PNP/NPN, Schließer, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PUR-Kabel Anschlussleitung 6 m PUR · Ausgangsfunktion Schließer · 2-Leiter MR0117 - Zylindersensor mit Reed-Kontakt, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, AC/DC PNP/NPN, Schließer, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PUR-Kabel Anschlussleitung 0,3 m PUR mit M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion Schließer · 2-Leiter MR0107 - Zylindersensor mit Reed-Kontakt, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, AC/DC PNP/NPN, Schließer, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PUR-Kabel, mit M12-Steckverbindung, mit drehbarer Rändelmutter Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 367 kB)
|
|
|
|