Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich ecolink M12 Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Induktive Sensoren für den Ex-Bereich: Rundum robust.
 
 

 
Kategorie 3D (Zone 22) und Kategorie 3G (Zone 2).
  • Gewindebauformen von M12 bis M30 in Ganzmetallausführung.
  • Quaderbauformen mit Schaltabständen bis 40 mm.
  • ecolink M12-Steckverbinder für eine sichere Verbindung.
  • Hohe Vibrations- und Schockfestigkeit.
  • Varianten in 3- und 4-Leiter Technik.

Eckig
Die Sensoren der Quaderbauform IMC eignen sich besonders für den Einsatz in der Fördertechnik. Die beiden rundum gut sichtbaren LEDs lassen den Schalt- und Betriebszustand auch unter ungünstigen Einbaubedingungen gut erkennen.

Unschlagbar
Beim Gehäuse besteht sowohl das Gewinderohr als auch die Stirnfläche aus Edelstahl.

Einmalig
ifm-Steckverbinder der Serie ecolink erfüllen die strengen Normenanforderungen und dürfen damit in EX-Bereiche der Kategorie 2D, 3D und 3G eingesetzt werden.

Applikationen:
Siloklappen, Elevatoren, etc.

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion Schließer · 3-Leiter DC PNP · Edelstahl V4A
IF502A - Bauform M12, Länge 60 mm, Schaltabstand 3 mm b, Frequenz 100 Hz, Umgebungstemperatur 0...60 °C, Edelstahl V4A
IG509A - Bauform M18, Länge 70 mm, Schaltabstand 5 mm b, Frequenz 100 Hz, Umgebungstemperatur 0...60 °C, Edelstahl V4A
II501A - Bauform M30, Länge 70 mm, Schaltabstand 10 mm b, Frequenz 50 Hz, Umgebungstemperatur 0...60 °C, Edelstahl V4A

Bauform Quader · Abmessungen 40 x 40 mm · M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion antivalent · 4-Leiter DC PNP · PA
IM503A - Schaltabstand 40 mm nb, Frequenz 100 Hz, Umgebungstemperatur 0...50 °C
IM504A - Schaltabstand 20 mm b, Frequenz 100 Hz, Umgebungstemperatur 0...50 °C

Zubehör · Edelstahl
E10735 - Montagewinkel für Bauform M12
E10736 - Montagewinkel für Bauform M18
E10737 - Montagewinkel für Bauform M30
E11119 - Montageset, abgewinkelt für Klemmzylindermontage
E11120 - Montageset, gerade für Klemmzylindermontage

Steckverbindungen und -verteiler · M12 · 4-polig
EVC04A - Kabeldose, 2 m schwarz, PUR-Kabel
EVC05A - Kabeldose, 5 m schwarz, PUR-Kabel
EVC07A - Verbindungskabel, 2 m schwarz, PUR-Kabel
EVC12A - Verbindungskabel, 5 m schwarz, PUR-Kabel
 

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 443 kB)