Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich ecolink M12 Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
efector dualis Vision Sensor – das elektronische Auge.
 
 

 
Objekterkennung für Montage-, Fertigungs- und Qualitätskontrolle.
  • Standalone-Gerät mit integrierter Beleuchtung.
  • Kompakte und robuste Bauform.
  • Einfache Parametrierung.
  • Integrierte Ethernet-Schnittstelle.

Standalone-Gerät:
mit integrierter Beleuchtung und Auswertung in einem robusten, industrietauglichen IP 67 Gehäuse für den Einsatz im Temperaturbereich von -10...60 °C.

Auswerteelektronik für die Industrie:
mit drehlageunabhäniger Konturerkennung. Er löst Aufgaben wie Anwesenheits-, Positions- und Qualitätskontrolle, Sortier- und Zählaufgaben.

Bedienkonzept:
Die menügeführte PC-Parametrierung per Ethernet-Schnittstelle ermöglicht eine schnelle Einstellung auf ihre Applikation. Die Ethernet-Schnittstelle bietet zusätzlich eine Fernwartung mit Fehlerbild- und Auswertedaten-Speicherung sowie eine Update-Möglichkeit der Sensoren. Zudem können eingeschränkte Parametrierungen am Gerät über zwei Tasten und der 4-stelligen 10-Segment-Anzeige erfolgen.

O2D220 - Max. Bildfeldgröße 640 x 480 mmO2D222 - Max. Bildfeldgröße 1280 x 960 mmO2D224 - Max. Bildfeldgröße 400 x 300 mm
O2D22x - Auswahltool
O2D22x - Bedienungshinweise und Software Download

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 278 kB).