Positionssensorik und Objekterkennung
Redundantes Impulsauswertesystem Der Vision Sensor nimmt Ihre Produktion unter die Lupe. Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage. Magnetsensoren im Ganzmetallgehäuse Mit Sicherheit Metall erkennen. Panel PC für raue Umgebungen T-Nut-Zylindersensoren mit M8-Stecker Cooling-Box für Baureihe O1D Multiturn-Drehgeber für raue Bedingungen Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie Sicherheits-Lichtgitter für hygienische Applikationen Sicherheits-Lichtgitter mit Aktiv / Passiv-System. 2-Leiter induktive Ganzmetallsensoren 500 mA Laststrom für T-Nut-Sensoren Die O5-Familie mit NPN-Varianten efector valvis mit AS-Interface Ganzmetallsensoren in NPN-Ausführung Opto-Familie O7 – klein, kompakt, präzise T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich ecolink M8 für den Hygiene- und Nassbereich ecolink M12 Archiv
Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Magnetische Näherungsschalter mit großen Schaltabständen.
 
 

 
Schalten durch Buntmetall, Edelstahl, Aluminium, Kunststoff und Glas.
  • Kleine Bauformen mit großen Schaltabständen bis zu 70 mm.
  • Hohe Schaltfrequenz über 5.000 Hz für schnell ablaufende Prozesse.
  • Alle Bauformen variabel bündig oder nicht-bündig einsetzbar.
  • Großer Temperaturbereich von -25...75 °C für anspruchsvolle Anwendungen.
Anspruchsvolle Anwendungen
Aufgrund ihres Wirkprinzips können magnetische Näherungsschalter spezielle Targets (Dauermagnete) durch alle nicht magnetisierbaren Materialien wie beispielsweise Buntmetall, Edelstahl, Aluminium, Kunststoff und Glas erfassen.

Hoher Schaltabstand
Magnetische Näherungsschalter arbeiten ähnlich wie induktive Näherungsschalter. Sie erfassen berührungslos Bedämpfungsmagnete. Durch dieses Funktionsprinzip ist auch bei kleinen Bauformen ein äußerst hoher Schaltabstand realisierbar.

Hohe Schaltfrequenz
Die ifm Sensoren erreichen eine Schaltfrequenz von über 5.000 Hz. Diese hohe Schaltfrequenz gilt über den gesamten Temperaturbereich.

Großer Temperaturbereich
Der breite Temperaturbereich von -25...75 °C in dem eine sichere Funktion gewährleistet ist, ermöglicht den Einsatz der Geräte auch in Bereichen mit stark schwankenden Temperaturen.

Variabler Einsatz
Magnetische Näherungsschalter sind variabel einsetzbar. Sie können nicht-bündig und in allen nicht magnetisierbaren Materialien auch bündig ohne Schaltabstandverlust verbaut werden.

 ME5010 - Bauform M8
 MFS200 - Bauform M12
 MGS200 - Bauform M18
 MS5010 - Bauform Kleine Quader

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 575 kB).