Positionssensorik und Objekterkennung Fluidsensorik und Diagnosesysteme
2-Leiter Drucksensor, parametrierbar über IO-Link. Kopftransmitter war gestern, Temperatur-Plug ist heute. Vor-Ort-Auswerteeinheit für Strömungssensoren. Diese Temperatursensoren lassen nichts anbrennen. Druckluftzähler mit Anzeige und Totalisatorfunktion Schnelle Diagnoseelektronik für Maschinenabschaltung Kombinierter Ölfeuchte- und Temperatursensor Automationsschnittstelle: das OPC-Server-Interface Kompakter Drucksensor für Robotik und Handling Neue Pt100-Sensoren für industrielle Anwendungen Überfüllsicherung für flüssige Medien Durchflusssensor für exakte Trinkwassermessung Hydrostatische Füllstandmessung im Ex-Bereich IO-Link Memory Plug für Sensoren-Parametrierung Kontaktmanometer mit G 1/2 Anschluss Neuer G1 Prozessanschluss für Manometer PG Permanente Schwingungsüberwachung Pt100- / Pt1000-Anlege- und Einschraubsensoren Hygienischer Grenzstandsensor - Typ LMT Archiv
Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Kompakter Temperatursensor mit sehr guter Ansprechzeit.
 
 

 
4...20 mA Ausgang oder AS-Interface Profil S-7.3!
  • Temperatur-Auswertebereich von -50...150 °C, 0...140 °C bzw. -10...150 °C.
  • Exzellente Ansprechzeit T05 = 1 s; T09 = 3 s.
  • Hohe mechanische Stabilität.
  • Integrierter G 1/4 Prozessanschluss.
  • Schutzart IP 69 K.

Universeller Temperatursensor
Die Temperatursensoren vom Typ TA sind universelle Transmitter, wahlweise mit integriertem AS-i Slave (TAA131) oder 4...20 mA Ausgang (TA3130 / TA3131). Bei dem AS-i Transmitter erfolgt die Übertragung nach dem Analogprotokoll 7.3, welches standardmäßig in allen Mastern nach AS-i Spezifikation 2.1 implementiert ist. Nachdem der Temperatursensor am AS-Interface angeschlossen ist, erkennt der AS-i Master den Sensor automatisch und beginnt mit der Datenübertragung.

Die analogen Geräte (TA3130 / TA3131) liefern ein temperaturproportionales 4...20 mA Signal.

Durch die Verwendung von Pt-Sensorelementen der Genauigkeitsklasse A wird eine hohe Genauigkeit erreicht. Die bewährte ifm-Filmtechnologie führt zudem zu einer exzellenten Ansprechzeit.

TA3131 - Kompakter Temperatursensor, Temperaturbereich -50...150°CTA3130 - Kompakter Temperatursensor, Temperaturbereich 0...140°CTAA131 - Kompakter Temperatursensor, Temperaturbereich -10...150°C

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 270 kB).