|  |
| |
|
|
|
|
|
Grafikfähige Text- und Dialoganzeige: PDM 360 smart |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Intelligentes Kompaktdisplay für den Einsatz in mobilen Maschinen
- 128 x 64 Pixel, Display mit 12 hinterleuchteten Funktionstasten.
- M12-Steckverbinder für schnelle und sichere Verkabelung.
- Geschlossenes, robustes Metallgehäuse für Auf- und Einbaumontage.
- Frei programmierbar nach IEC 61131-3 mit Target-Visualisierung.
- CAN Schnittstellen mit CANopen Protokoll.
PDM360 smart In nahezu allen mobilen Maschinen wird heute ein leistungsfähiges Dialoggerät zur Bedienung und zum Darstellen von Systemmeldungen benötigt. Das PDM360 smart stellt eine solche Anwenderschnittstelle dar. Mit seinem kompakten Aufbau und der flexiblen Programmierung nach IEC 61131-3 kann es in nahezu allen Anwendungen eingesetzt werden. Sein robustes IP 67 Gehäuse ermöglicht eine Auf- und Einbaumontage im Außen- und Kabinenbereich. Die Kommunikation zu den anderen Systemkomponenten in der Maschine erfolgt über den CAN Bus mittels CANopen Protokoll. Die zusätzliche RS-232 Schnittstelle sowie die optionalen Ein- und Ausgänge bilden zusammen eine Plattform für die weitere Vernetzung und Kommunikation mit anderen Geräten. CR1070 - Dialoggerät PDM 360 smart, monochrom 128 x 64 Pixel CR1071 - Dialoggerät PDM 360 smart, monochrom 128 x 64 Pixel, 4 Ein- / 4 Ausgänge EC1410 - Montageplatte EC1411 - Montagearm, kurz (90 mm) EC1412 - Montagearm, standard (144 mm) EC1413 - Montagearm, lang (231 mm)
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 263 kB).
|
|
|
|