Positionssensorik und Objekterkennung Fluidsensorik und Diagnosesysteme Bussystem AS-Interface Steuerungssysteme Identifikationssysteme

 
Genauer Temperatur-Transmitter mit sehr guter Ansprechzeit.
 
 

 
Kompakter Temperatursensor mit hoher Genauigkeit – geeignet für Pasteurisierungsprozesse.
  • Temperatur-Auswertebereich von 0...140 °C oder von - 10...150 °C.
  • Genauigkeit 0,1 K bei 60 °C. Werksintern kalibriert.
  • Exzellente Ansprechzeit - T05 = 1s; T09 = 3s.
  • Hohe mechanische Stabilität.
  • Flexible Montagemöglichkeiten.
Ein Gerät - viele Möglichkeiten
Der Temperatursensor vom Typ TA ist ein universeller Transmitter mit einem Stromausgang 4...20mA. Durch die Verwendung eines Pt-Sensorelements der Genauigkeitsklasse A und der werksinternen Kalibrierung wird eine Genauigkeit von 0,1 K bei 60 °C erreicht.
Durch Verwendung der bewährten ifm Filmtechnologie verfügt das Gerät zudem über eine exzellente Ansprechzeit. Damit ist dieser Sensor für alle hochgenauen und schnellen Regelungsprozesse wie z.B. Pasteurisierung oder Fermentierung geeignet. Die Ausgabe eines normierten 4...20 mA Analogsignals ermöglicht die Verarbeitung in jeder gängigen Steuerung.

Flexible Montagemöglichkeiten
Die gewählte Kontur des Temperatur-Transmitters TA gewährleistet nicht nur eine hohe mechanische Stabilität bei gleichzeitig exzellenter Ansprechzeit, sondern eröffnet zudem vielfältige Möglichkeiten bei der Montage. Das am Gerät befindliche G1/2“ Gewinde kann in Verbindung mit handelsüblichen G1/2“ Adaptern zur Montage genutzt werden. Die Verbindung der erhältlichen Einschweißadapter E30055 und E30056 und der Kontur am Temperatursensor ermöglicht eine Montagevariante die einfach zu reinigen ist. Außerdem können 10 mm Schneidringverschraubungen oder der totraumfreie Klemmadapter E34110 verwendet werden.

TA3430 - Mediumstemperatur 0...140°C