|  |
| |
|
|
|
|
|
CabinetController mit Relais oder Transistor Ausgängen. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Robuste und mobiltaugliche Steuerung für Cockpit und Bedienkonsolen.
Einführung Die Mobilsteuerung ecomat R 360 wurde speziell für den Einsatz im Fahrzeug und in mobilen Arbeitsmaschinen entwickelt. Durch ihren speziellen mechanischen und elektrischen Aufbau wird sie den extremen Anforderungen in diesem Einsatzbereich gerecht. Bei großen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen werden vielfach Kabinen für das Bedienpersonal eingesetzt. Im Umfeld um den Fahrerarbeitsplatz fallen viele Signale zum Beispiel von Schaltern, Joysticks und Signalleuchten an. Um diese Signale kostengünstig mit der Prozeßsteuerung zu verbinden, werden diese an einem zentralen Punkt gesammelt, vorverarbeitet und über CANopen übertragen. Der CabinetController wurde genau für diesen Einsatzfall entwickelt. Seine flache Bauform ermöglicht die Integration in Armaturenbretter und Bedienkonsolen. Zum Anschluß der Schalter, Sensoren und Aktuatorik werden alle wichtigen Potentiale auf die Anschlußstecker geführt. Dadurch werden keine weiteren Klemmenpunkte benötigt. Aber auch in kleinen kompakten Maschinen findet der CabinetController seine Anwendung. Hier wird die Steuerung vielfach direkt in einen Schaltschrank eingebaut. Daher entfällt in diesen Fällen die Forderung nach einer hohen Schutzart und einem robusten Gehäuse. Alle anderen wichtigen Leistungsdaten einer Mobilsteuerung entsprechen denen der anderen Controller aus der R 360 Familie.
Funktionen und Vorteile
Parametrierbare Eingänge für Analog-, Digital-, Diagnose- und Impulssignale Die Funktion der Eingänge kann durch Parametrierung eingestellt werden. So stehen neben Digitaleingängen, Analogeingänge für Strom oder Spannung, sowie Diagnose- und Impulseingänge zur Verfügung.
Digitalausgänge als Halbleiter oder potentialfreie Relais, je nach Geräteausführung Je nach Geräteausführung sind neben den Halbleiterausgängen auch noch 10 potentialfreie Relaisausgänge als Wechsler verfügbar. Von den Halbleiterausgängen lassen sich 4 Kanäle auch als PWM-Ausgänge nutzen.
Gerät einsetzbar als Cockpit- oder Bedienkonsolensteuerung Durch den flachen Aufbau des Gerätes und Belegung der Steckanschlüsse mit allen Potentialen und Signalen, eignet sich der CabinetController speziell für den Einbau im Kabinenbereich. Die Versorgung der Eingangssensorik kann direkt aus dem Gerät erfolgen und ist intern abgesichert.
Programmierbar nach IEC 61131-3 Die Programmierung mit den genormten IEC 61131-3 Sprachen ermöglicht dem Anwender eine übersichtliche und einfache Erstellung der Applikationssoftware. Für die speziellen Funktionen der Hardware stehen Funktionsbibliotheken zur Verfügung. Das ermöglicht eine direkte Einbindung in die Software.
e1-Typgenehmingung durch das Kraftfahrt-Bundesamt Durch die Zertifizierung der CabinetController, dürfen diese direkt in Fahrzeugen zur Steuerung von Arbeitsfunktionen eingesetzt werden.
CR0301 - Mobilsteuerung CabinetController 42 E/A (10 Relais)
CR0302 - Mobilsteuerung CabinetController 36 E/A
EC2075 - Anschlußsteckersatz, selbstkonfektionierbar
EC2076 - RS-232 Programmieradapter
CP9006 - Software ecolog 100plus nach IEC 61131-3
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 196 kB).
|
|
|
|