|  |
| |
|
|
|
|
|
AS-i ProcessLine: Module aus Edelstahl mit Schutzart IP 69K |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
AS-i ProcessLine-Module weltweit einzigartig und jetzt auch ausgezeichnet Die neuen AS-i Edelstahlmodule und –abgriffe haben die Schutzart IP69K für den Einsatz in Naßbereichen der Lebensmittelindustrie. Jüngst wurde die ProcessLine mit dem internationalen 'reddot design award' ausgezeichnet..
Weitere Informationen: Pressetext als PDF-Download (13kb)
Durchgängige Verdrahtung: Sensorik, Verbindungskabel und E/A-Module Die neuen ProcessLine Module sind aufgrund besonderer Anforderungen für Bereiche mit extremen Reinigungsbedingungen entstanden. Aufgrund der Anforderung nach Hygiene und Reinigbarkeit wurden bisher, mangels direkt einsetzbarer Feldmodule, meist Edelstahl-Schaltkästen in der Anlage verwendet. Dies verursachte zusätzliche Kosten beim Bau, der Montage und Installation. Hier setzt die ProcessLine an als direktes Feldmodul für den Einsatz im Produktionsprozeß mit erhöhter Umweltanforderung durch Druckreinigung. Das hygienisch konstruierte Gehäuse mit allseits abgerundeten Kanten bietet Bakterien keine Angriffsflächen. Mit dem geneigten Fuß ist die ProcessLine so zu befestigen, daß sich auf der Oberseite keine Tropfen bilden können. Alle Prozeßanschlüsse sind über M12-Verbindungen nach außen geführt und werden mit speziellen O-Ringen abgedichtet. Innovative Bauform Durch den Einsatz modernster Fertigungstechniken ist es gelungen, die neueste AS-i Technologie in einem sehr platzsparenden Gehäuse unterzubringen. Dieses runde Gehäuse ist bewußt ohne Ecken und Kanten konstruiert, es vermindert somit Verschmutzungsablagerungen und ist rundum leicht zu reinigen.
Zusatzdiagnose Durch eine kombinierte Peripherie- und Kommunikationsfehler-LED am Modul werden dem Anwender zwei wichtige Signale während der Inbetriebnahme und des Betriebes zur Verfügung gestellt. „Rot“-Dauerlicht signalisiert einen Kommunikationsfehler, zum Beispiel wenn die Adresse noch auf „0“ steht. „Rot blinkend“ zeigt eine Überlast der angeschlossenen Aktuatorik. Diese Information kann vom AS-i Master 2.1 jederzeit ausgewertet werden.
Inbetriebnahme Die Adressierung der ProcessLine Module kann spannungslos vor der Montage mit dem Adressiergerät über den M12-Anschlußstecker erfolgen. Es können Adressen im Bereich 1A...31A und 1B...31B vergeben werden. Eine weitere Adressiermöglichkeit besteht online über die AS-i Controller E Familie. Mit Hilfe des eingebauten Displays können die Module manuell oder über die Betriebsart „Easy Startup“ automatisch adressiert werden. All diese Merkmale erleichtern dem Anwender die Montage, Inbetriebnahme, Wartung und erhöhen die Verfügbarkeit des gesamten AS-Interface Systems.
Anwendung Für die AS-i ProcessLine gibt es ein breites Anwendungsspektrum in den unterschiedlichsten Applikationen. Besonders in prozeßtechnischen Anlagen mit vielen Ventilen und Antrieben auf engem Raum rechnet sich die einfache Busverdrahtung. Dank der hohen Schutzart und der direkten Montage in der Applikation reduzieren sich Montagezeiten gegenüber herkömmlichen Schaltschränken.
AC2904 - ProcessLine 4 DI 3 DO T, A/B-Slave
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 209 kB).
|
|
|
|