Classic und Extended Controller mit maximal 80 Ein-/Ausgängen.
 
 

 
Robuste und mobiltaugliche Steuerung mit neuen und erweiterten Funktionen.

Die Mobilsteuerung ecomat 100 wurde speziell für den Einsatz im Fahrzeug und in mobilen Arbeitsmaschinen entwickelt. Durch ihren speziellen mechanischen und elektrischen Aufbau wird sie den extremen Anforderungen in diesem Einsatzbereich gerecht. In die neue Gerätegenerationn sind die langjährigen Erfahrungen bei Entwicklung und Bau von mobilen Steuerungen eingegangen.

So können Ein- und Ausgänge vom Anwender auf die jeweilige Funktion parametriert werden. Dadurch kann das gleiche Steuerungsmodul für unterschiedliche Anforderungen genutzt werden. Die Lagerhaltung wird reduziert.

Wird eine Steuerung mit vielen E/A-Punkten benötigt, kann das Grundgerät ab Werk mit einer weiteren E/A-Ebene bestückt werden. Damit stehen dem Anwender dann bis zu 80 Ein-/Ausgänge in einem kompakten Gerät zur Verfügung. Zusätzlich zur flexiblen E/A-Ebene ist jedes Steuerungsmodul mit zwei CAN-Schnittstellen ausgerüstet. Damit kann ein freiprogrammierbares CAN-Gateway zur Kopplung von unterschiedlichen Netzwerken realisiert werden. Es unterstützt alle wichtigen Bus-Protokolle.

Das ermöglicht beispielsweise auf einfache Weise einen Austausch von SAE J 1939 Motor- und CANopen-Daten. Dabei werden sowohl unterschiedliche Übertragungsraten, wie auch der transparente oder vorverarbeitende Datenaustausch zwischen den Netzwerken unterstützt. Durch die Programmierung nach IEC61131-3 können alle Funktionen leicht in das Applikationsprogramm integriert werden.

 CR0020 - ClassicController mit 40 Ein-/Ausgängen
 CR0505 - ClassicController mit 24 Ein-/Ausgängen
 CR0200 - ExtendedController mit 80 Ein-/Ausgängen

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 574 kB).