|  |
| |
|
|
|
|
|
Prozess- und Dialoganzeige PDM360 |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Grafikdisplay zur Steuerung, Bedienung und Parametrierung mobiler Maschinen Das Mobilsteuerungskonzept ecomat 100 wurde speziell für den Einsatz im Fahrzeug und in mobilen Arbeitsmaschinen entwickelt. Durch ihren speziellen mechanischen und elektrischen Aufbau sind alle Systemkomponenten für die extremen Anforderungen in diesem Einsatzbereich ausgelegt. In nahezu allen mobilen Maschinen wird heute ein leistungsfähiges Prozess-Dialog-Interface zur Bedienung, als auch zum Darstellen von Systemmeldungen benötigt. Das Display PDM360 stellt eine solche Anwenderschnittstelle dar. Mit seinem leistungsfähigen 32-Bit-Controller und der flexiblen Programmierung nach IEC 61131-3, kann es in nahezu allen Anwendungen eingesetzt werden. Das Gerät kann durch sein robustes Gehäuse mit der Schutzart IP67 im Außen- und im Kabinenbereich eingesetzt werden. Es ist sowohl für die Aufbau- als auch für die Einbaumontage ausgelegt. Die Kommunikation zu den anderen Systemkomponenten in der Maschine erfolgt über den CAN Bus (CANopen Protokoll). Die zusätzlichen optionalen Schnittstellen wie Ethernet, USB, RS232 oder zweite CAN-Schnittstellen bilden zusammen mit dem Linux-Betriebssystem eine universelle Plattform für die weitere Vernetzung und Kommunikation mit anderen CAN-Geräten, Netzwerken, beispielsweise dem PC. Ferner kann das Gerät mit einem PCMCIA-Slot ausgerüstet werden.
CR1050 - Mobiltaugliches Prozess- und Dialoggerät PDM360 mit Monochrom-Display
CR1051 - Mobiltaugliches Prozess- und Dialoggerät PDM360 mit Farb-Display Weitere Informationen finden Sie im zugehörigen Bulletin (PDF-File 545 kB).
|
|
|
|