|  |
| |
|
|
|
|
|
AS-i: SmartLine-Analogmodule mit "Plug-and-Play". |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Analogwerte so einfach übertragen wie digitale Signale Die neuen SmartLine Analogmodule ermöglichen den Anschluß an einen AS-i Master nach Spezifikation 2.1 durch einfaches "Plug-and-Play". Die Übertragung von Analogwerten ist ohne weiteren Softwareaufwand möglich, da das gesamte erforderliche Handling in die Firmware des Masters ausgelagert ist. Die Slaves werden über klassische Combicon-Stecker an das AS-Interface angeschlossen und verfügen über die Schutzart IP 20. Die Anschlüsse der Sensoren / Aktuatoren werden über je einen Stecker pro Analogkanal angeschlossen, sodaß ein problemloser Austausch einzelner Peripheriegeräte durchgeführt werden kann. Leuchtstarke LEDs auf der Frontseite zeigen die Zustände der Analogkanäle, der Spannungsversorgung und eventuelle Fehler am Modul.
Diagnose bei Wartung und Inbetriebnahme Die Analog-Slaves unterstützen die neuen AS-i Funktionen Peripheriefehler- und Kommunikationsfehlererkennung. Ein Peripheriefehler (LED blinkt) kennzeichnet einen Analogwert außerhalb des zulässigen Wertebereichs oder einen nicht belegten Kanal. Kommunikationsfehler (LED Dauerlicht) zeigt an, daß der Slave nicht mit dem Master kommuniziert, z. B. wenn er noch keine Adresse bekommen hat.
AC2216 - SmartLine 4AI C IP 20
AC2217 - SmartLine 4AI V IP 20
AC2218 - SmartLine 4AO C IP 20
AC2219 - SmartLine 4AO V IP 20
AC2220 - SmartLine 4AI Pt100 IP 20 Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Bulletin (PDF-File 599 kB).
|
|
|
|