ClassicLine - AS-i Module mit neuen Features
 
 

 
Mit EMS-Schnittstelle zur schnellen und sicheren Montage.

  • Digitale Ein-und Ausgänge.
  • Schnellmontage über klassisches FK / FK-E Unterteil.
  • Peripherie-/Kommunikationsfehleranzeige.
  • Adressierung über Infrarot-Schnittstelle.
  • Schutzart IP 67.

    Einführung
    Die neuen ClassicLine-Module für den Feldeinsatz gibt es in den gängigsten elektrischen Ausführungen. Die Module sind in 45mm Breite mit 4 Eingängen oder 4 Ausgängen oder in 90mm Breite mit jeweils 4 Ein-und 4 Ausgängen erhältlich.

    Alle Bedien-und Anzeige-Elemente sind auf dem Frontdisplay angeordnet. Die Leuchtdioden sind dank hoher Leuchtstärke besonders gut zu erkennen. Sie zeigen Signalzustände, Betriebsspannungen und Fehlerzustände an.

    Vorteile und Kundennutzen

    Kompakte Bauform
    Die ClassicLine-Module ermöglichen eine exakte Fehlerlokalisierung und eignen sich aufgrund ihres kompakten Designs und der hohen Schutzart hervorragend für die Montage im Feld.

    Die am Markt eingeführte und standardisierte elektromechanische Schnittstelle zwischen Modulunter-und Moduloberteil - kurz EMS genannt - ermöglicht dem Anwender zudem eine schnelle und verpolungssichere Montage.

    Variabel
    Durch die Typenvielfalt der ClassicLine-Familie kann der Anwender die optimale Konfiguration für die benötigte Anzahl Ein-/Ausgänge zusammenstellen.

    Die Produkte
     AC2505 - ClassicLine M 12 4DI T
     AC2509 - ClassicLine M 12 4DI 4DOT 1A
     AC2508 - ClassicLine M 12 4DO T 1A

     AC1144 - Adressiergerät für Version 2.1
     E70213 - Adressierkabel M 12-Klinkenbuchse

     AC5000 - FK-Unterteil ye/ye (gelb/gelb)
     AC5003 - FK-E Unterteil ye/bk (gelb/schwarz)
     AC5010 - FK-Unterteil mit Adressierbuchse ye/ye
     AC5011 - FK-E Unterteil mit Adressierbuchse ye/bk